Loquet à clé - Matière:Polyamide ; Poignée maximale:18.5 mm | 0.728 in ; Type de clé - 5,0 mm mors double
Caractéristiques
Impérial
|
|
---|---|
Finition | Corps nylon |
Matière du loquet | Zamac |
Matière de came | Polyamide 30 % GF |
Certification | IP65 |
Emprise | 18.5 mm |
Consulter toutes les caractéristiques et personnaliser |
Tarifs et options
Qté par sac standard :
50
Commande par lots de 50
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 + | 4,42 € |
Besoin d’un devis ? Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr. Nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Caractéristiques
Impérial
Métrique
Finition | Corps nylon |
---|---|
Matière du loquet | Zamac |
Matière de came | Polyamide 30 % GF |
Certification | IP65 |
Emprise | 18.5 mm |
Longueur du bouton | 1.6 mm |
Épaisseur de porte maximale compatible | 1.6 mm |
Poignée maximale | 18.5 mm |
Type de clé | 5,0 mm mors double |
Matière | Polyamide |
Forme de trou de montage | 22,2 x 20,2 mm |
Caractéristiques spéciales | IP65 |
Caractéristiques spéciales (toutes) | IP65 |