Menu Rechercher

Loquet à clé - Matière:Polyamide ; Poignée maximale:18.5 mm | 0.728 in ; Type de clé - 5,0 mm mors double

Code article: 30501015E

En cours de production
Ajouter plus d'échantillons
Imprimer la page
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 0,4084 €
500 + 0,1035 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 50

Prix total :

20,42 €

50 x 0,4084 €

Besoin d'un devis ?

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr et nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.


Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Finition Corps nylon
Longueur de came 25.0 mm
Ø tête 22.2 mm
Poignée maximale 18.5 mm
Matière complète Boîtier en nylon renforcé 30 % de fibres de verre
Type de clé 5,0 mm mors double
Matière Polyamide
Caractéristiques spéciales À ressort