Loquet à clé Poignée maximale - 24.0 mm | 0.945 in Type de clé:Ferroviaire Finition - Mat
Caractéristiques
Impérial
|
|
---|---|
Couleur | Naturel |
Finition | Mat |
Type de poignée | Actionné par tournevis |
Matière | Acier inoxydable |
Orientation de montage | Universelle |
Consulter toutes les caractéristiques et personnaliser |
Tarifs et options
Qté par sac standard :
50
Commander une quantité quelconque
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 49 | 25,6251 € |
50 - 199 | 19,5298 € |
200 + | 16,5944 € |
Besoin d’un devis ? Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr. Nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Caractéristiques
Impérial
Métrique
Couleur | Naturel |
---|---|
Finition | Mat |
Type de poignée | Actionné par tournevis |
Matière | Acier inoxydable |
Orientation de montage | Universelle |
Caractéristiques/Normes (toutes) | IP65 |
Plage d'épaisseurs de porte compatibles | 1.6 mm |
Emprise | 24.0 mm |
Épaisseur de porte maximale compatible | 1.6 mm |
Poignée maximale | 24.0 mm |