Loquet à clé Poignée maximale - 14.5 mm | 0.571 in Type de clé:8,0 mm triangle Finition - Chromé
Caractéristiques
Impérial
|
|
---|---|
Couleur | Silver |
Finition | Chromé |
Type de poignée | Actionné par tournevis |
Matière | Alliage zinc |
Orientation de montage | Universelle |
Consulter toutes les caractéristiques et personnaliser |
Tarifs et options
Qté par sac standard :
50
Commander une quantité quelconque
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 49 | 6,0469 € |
50 - 1499 | 2,6288 € |
1500 + | 2,1537 € |
Besoin d’un devis ? Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr. Nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Caractéristiques
Impérial
Métrique
Couleur | Silver |
---|---|
Finition | Chromé |
Type de poignée | Actionné par tournevis |
Matière | Alliage zinc |
Orientation de montage | Universelle |
Caractéristiques/Normes (toutes) | RoHS, IP65, NEMA, DIN |
Plage d'épaisseurs de porte compatibles | 1.6 mm |
Emprise | 14.5 mm |
Épaisseur de porte maximale compatible | 1.6 mm |
Poignée maximale | 14.5 mm |