Menu Rechercher

Loquet à clé Poignée maximale - 8.5 mm | 0.335 in Type de clé:8,0 mm carré Finition - Chromé

Code article: 360112860

60 En stock
Quarter-Turn Latches with Grounding Clip are designed to lock and secure access to your panels and doors with a rotating cam (pawl) that is secured by engaging the frame or keeper on the back side. These latches are key operated with a driver tool cylinder and come in Zinc Alloy with Chrome Plated finish.
Imprimer la page
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 49 5,543 €
50 + 2,6395 €
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

27,72 €

5 x 5,543 €

Besoin d'un devis ?

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr et nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.


Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Argent
Finition Chromé
Type de poignée Actionné par tournevis
Matière Alliage zinc
Orientation de montage Universelle
Plage d'épaisseurs de porte compatibles 1.6 mm
Emprise 8.5 mm
Épaisseur de porte maximale compatible 1.6 mm
Poignée maximale 8.5 mm
Caractéristiques IP65, NEMA 4, DIN-EN 61373, DIN-EN 1774

Informations utiles