Le tube de masquage est destiné à recouvrir les longs goujons et les broches avec des capuchons courts. Peut être coupé à la taille souhaitée et masqué avec un trou de passage en tirant le diamètre extérieur des tubes à travers. Fournis en rouleaux pour une plus grande commodité.
Matière: Silicone Couleur: Rouge, Naturel Séries: SRF0064, SR1088, SRF0065
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Longueur de rouleau | Matière | d | WT | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5364 € - 6,5364 € | 50 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,2539 € - 2,2539 € | 103 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 7,4466 € - 7,4466 € | 112 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 13,8068 € - 28,9973 € | 76 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 18,0708 € - 37,9558 € | 20 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,6574 € - 1,6574 € | 270 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,0008 € - 2,0008 € | 47 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,8905 € - 6,0783 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,8028 € - 7,995 € | 15 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 4,715 € - 9,9015 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 43,6609 € - 43,6609 € | 105 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,6753 € - 5,617 € | 63 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,5978 € - 7,5543 € | 104 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 19,7723 € - 41,533 € | 53 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 14,7293 € - 30,9345 € | 63 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 8,364 € - 17,5788 € | 83 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 4,0283 € - 8,4665 € | 1250 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 24,559 € - 51,5575 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 5,166 € - 10,8445 € | 751 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 32,3593 € - 67,9575 € | 75 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
2 in
50.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer