Menu Rechercher

Supports sandwich & tiges filetées

En stock

Supports anti-vibration en acier zingué et caoutchouc. Conviennent pour toute application nécessitant l'isolation des vibrations. Peuvent s'utiliser pour la compression, le cisaillement, ou les deux - lorsqu'il n'y a pas d'exigence spécifique pour la fonctionnalité de sécurité. Disponibles en cinq options et dans diverses tailles de filetage.

Séries: SR5495

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angle tridirectionnel
Image
Type 3
Image
Type 4 - Usage intensif
126 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre total Type Hauteur totale Ajouter au panier
4,2685 € - 4,2685 € Demander le délai de livraison ici
2 - Angle tridirectionnel
5,2984 € - 5,2984 € Demander le délai de livraison ici
2 - Angle tridirectionnel
3,6719 € - 3,7618 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
1
4,2542 € - 4,2542 € Demander le délai de livraison ici
2 - Angle tridirectionnel
1,5376 € - 1,5376 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
1
3,9406 € - 3,9406 € Demander le délai de livraison ici
14.3 mm
1
1,5376 € - 1,5376 € 7656 En stock
2 - Angle tridirectionnel
4,2685 € - 4,2685 € 26 En stock
25.4 mm
1
4,4177 € - 4,4177 € 1640 En stock
24.0 mm
3
4,0919 € - 4,0919 € Demander le délai de livraison ici
2 - Angle tridirectionnel
94 En stock
M5
15.0 mm
1
40.0 mm
48 En stock
M6
25.0 mm
1
60.0 mm
724 En stock
M8
30.0 mm
1
80.0 mm
6 En stock
M8
40.0 mm
1
111.0 mm
10281925 198 En stock
M3
10.0 mm
4 - Usage intensif
10.0 mm
279 En stock
M4
15.0 mm
4 - Usage intensif
20.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M6
20.0 mm
1
55.0 mm
43 En stock
M10
50.0 mm
4 - Usage intensif
45.0 mm
13 En stock
M10
70.0 mm
4 - Usage intensif
70.0 mm
20 En stock
M8
40.0 mm
1
101.0 mm
  • sur 7
Support anti-vibration 11.1 mm Acier ; caoutchouc

10164242

Gamme de prix
4,2685 € - 4,2685 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
  • Code produit
    3926909790
Support anti-vibration 14.3 mm Acier ; caoutchouc

10164266

Gamme de prix
5,2984 € - 5,2984 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
  • Code produit
    3926909790
Support anti-vibration 12.7 mm Acier ; caoutchouc

10164280

Gamme de prix
3,7618 € - 3,6719 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Diamètre total
    12.7 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
  • Code produit
    3926909790
Support anti-vibration 11.1 mm Acier ; caoutchouc

10164235

Gamme de prix
4,2542 € - 4,2542 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
  • Code produit
    3926909790
Support anti-vibration 11.1 mm Acier ; caoutchouc

10164211

Gamme de prix
1,5376 € - 1,5376 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Diamètre total
    11.1 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
  • Code produit
    3926909790
Support anti-vibration 14.3 mm Acier ; caoutchouc

10164259

Gamme de prix
3,9406 € - 3,9406 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Diamètre total
    14.3 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
  • Code produit
    3926909790
Support anti-vibration 11.1 mm Acier ; caoutchouc

10164228

Gamme de prix
1,5376 € - 1,5376 €

Niveaux de stock
7656 En stock
Caractéristiques
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
  • Code produit
    4016930090
Support anti-vibration 25.4 mm Acier ; caoutchouc

10164273

Gamme de prix
4,2685 € - 4,2685 €

Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Diamètre total
    25.4 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
  • Code produit
    3926909790
Support anti-vibration 24.0 mm Acier ; caoutchouc

10164297

Gamme de prix
4,4177 € - 4,4177 €

Niveaux de stock
1640 En stock
Caractéristiques
  • Type
    3
  • Diamètre total
    24.0 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
  • Code produit
    3926909790
Support anti-vibration 12.7 mm Acier ; caoutchouc

10426975

Gamme de prix
4,0919 € - 4,0919 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
  • Code produit
    3926909790
Support anti-vibration 15.0 mm 20.0 mm Acier ; caoutchouc

10281741


Niveaux de stock
94 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Filetage
    M5
  • Hauteur totale
    40.0 mm
  • Diamètre total
    15.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 25.0 mm 20.0 mm Acier ; caoutchouc

10281789


Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    60.0 mm
  • Diamètre total
    25.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 30.0 mm 30.0 mm Acier ; caoutchouc

10281826


Niveaux de stock
724 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    80.0 mm
  • Diamètre total
    30.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 40.0 mm 45.0 mm Acier ; caoutchouc

10281864


Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    111.0 mm
  • Diamètre total
    40.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 10.0 mm 10.0 mm Acier ; caoutchouc

10281925


Niveaux de stock
198 En stock
Caractéristiques
  • Type
    4 - Usage intensif
  • Filetage
    M3
  • Hauteur totale
    10.0 mm
  • Diamètre total
    10.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 15.0 mm 20.0 mm Acier ; caoutchouc

10281963


Niveaux de stock
279 En stock
Caractéristiques
  • Type
    4 - Usage intensif
  • Filetage
    M4
  • Hauteur totale
    20.0 mm
  • Diamètre total
    15.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 20.0 mm 25.0 mm Acier ; caoutchouc

10281772


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    55.0 mm
  • Diamètre total
    20.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 50.0 mm 45.0 mm Acier ; caoutchouc

10282090


Niveaux de stock
43 En stock
Caractéristiques
  • Type
    4 - Usage intensif
  • Filetage
    M10
  • Hauteur totale
    45.0 mm
  • Diamètre total
    50.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 70.0 mm 70.0 mm Acier ; caoutchouc

10282120


Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • Type
    4 - Usage intensif
  • Filetage
    M10
  • Hauteur totale
    70.0 mm
  • Diamètre total
    70.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 40.0 mm 35.0 mm Acier ; caoutchouc

10281840


Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    101.0 mm
  • Diamètre total
    40.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc