Menu Rechercher

Supports sandwich & tiges filetées

En stock

Supports anti-vibration en acier zingué et caoutchouc. Conviennent pour toute application nécessitant l'isolation des vibrations. Peuvent s'utiliser pour la compression, le cisaillement, ou les deux - lorsqu'il n'y a pas d'exigence spécifique pour la fonctionnalité de sécurité. Disponibles en cinq options et dans diverses tailles de filetage.

Séries: SR5495

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angle tridirectionnel
Image
Type 3
Image
Type 4 - Usage intensif
126 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre total Type Hauteur totale Ajouter au panier
172 En stock
M6
20.0 mm
Moletée sans languette
15.0 mm
70 En stock
M6
25.0 mm
Moletée sans languette
25.0 mm
663 En stock
M8
40.0 mm
Moletée sans languette
35.0 mm
176 En stock
M10
50.0 mm
Moletée sans languette
50.0 mm
40 En stock
M16
100.0 mm
4 - Usage intensif
50.0 mm
2,5938 € - 2,5938 € 424 En stock
M4
2 - Angle tridirectionnel
28.0 mm
3,072 € - 3,072 € 100 En stock
M6
2 - Angle tridirectionnel
44.0 mm
3,6806 € - 3,6806 € 376 En stock
M6
25.0 mm
1
57.0 mm
3,072 € - 3,072 € Demander le délai de livraison ici
M4
15.0 mm
3
15.0 mm
2,4051 € - 2,4051 € 900 En stock
M4
15.0 mm
1
28.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M8
35.0 mm
35.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M8
3
55.0 mm
2920 En stock
M8
3
78.0 mm
44,3087 € - 44,3087 € 35 En stock
M10
3
113.0 mm
1288 En stock
M4
15.0 mm
Moletée sans languette
10.0 mm
2574 En stock
M6
20.0 mm
Moletée sans languette
20.0 mm
4005 En stock
M6
25.0 mm
Moletée sans languette
30.0 mm
515 En stock
M8
40.0 mm
Moletée sans languette
40.0 mm
20 En stock
M10
60.0 mm
Moletée sans languette
60.0 mm
1100 En stock
M8
2 - Angle tridirectionnel
55.0 mm
  • sur 7
Support anti-vibration 20.0 mm 15.0 mm Acier ; caoutchouc

10282632


Niveaux de stock
172 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Moletée sans languette
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    15.0 mm
  • Diamètre total
    20.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 25.0 mm 25.0 mm Acier ; caoutchouc

10282670


Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Moletée sans languette
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    25.0 mm
  • Diamètre total
    25.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 40.0 mm 35.0 mm Acier ; caoutchouc

10282717


Niveaux de stock
663 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Moletée sans languette
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    35.0 mm
  • Diamètre total
    40.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 50.0 mm 50.0 mm Acier ; caoutchouc

10282755


Niveaux de stock
176 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Moletée sans languette
  • Filetage
    M10
  • Hauteur totale
    50.0 mm
  • Diamètre total
    50.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 100.0 mm 50.0 mm Acier ; caoutchouc

10282137


Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Type
    4 - Usage intensif
  • Filetage
    M16
  • Hauteur totale
    50.0 mm
  • Diamètre total
    100.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 15.0 mm Acier ; caoutchouc

10170434

Gamme de prix
2,5938 € - 2,5938 €

Niveaux de stock
424 En stock
Caractéristiques
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Filetage
    M4
  • Hauteur totale
    28.0 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc naturel ; acier
  • Code produit
    4016930090
Support anti-vibration 25.0 mm Acier ; caoutchouc

10170458

Gamme de prix
3,072 € - 3,072 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    44.0 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc naturel ; acier
  • Code produit
    7326909890
Support anti-vibration 20.0 mm Acier ; caoutchouc

10170427

Gamme de prix
3,6806 € - 3,6806 €

Niveaux de stock
376 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    57.0 mm
  • Diamètre total
    25.0 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc naturel ; acier
Support anti-vibration 15.0 mm Acier ; caoutchouc

10170465

Gamme de prix
3,072 € - 3,072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    3
  • Filetage
    M4
  • Hauteur totale
    15.0 mm
  • Diamètre total
    15.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 8.0 mm Acier ; caoutchouc

10170403

Gamme de prix
2,4051 € - 2,4051 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Filetage
    M4
  • Hauteur totale
    28.0 mm
  • Diamètre total
    15.0 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc naturel ; acier
Support anti-vibration 35.0 mm 35.0 mm Acier ; caoutchouc

10396339


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Hauteur totale
    35.0 mm
Support anti-vibration 30.0 mm 30.0 mm Acier ; caoutchouc

10282489


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    3
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    55.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016999790
Support anti-vibration 40.0 mm 45.0 mm Acier ; caoutchouc

10282526


Niveaux de stock
2920 En stock
Caractéristiques
  • Type
    3
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    78.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016999790
Support anti-vibration 70.0 mm 70.0 mm Acier ; caoutchouc

10282564

Gamme de prix
44,3087 € - 44,3087 €

Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • Type
    3
  • Filetage
    M10
  • Hauteur totale
    113.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016999790
Support anti-vibration 15.0 mm 10.0 mm Acier ; caoutchouc

10282601


Niveaux de stock
1288 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Moletée sans languette
  • Filetage
    M4
  • Hauteur totale
    10.0 mm
  • Diamètre total
    15.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 20.0 mm 20.0 mm Acier ; caoutchouc

10282649


Niveaux de stock
2574 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Moletée sans languette
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    20.0 mm
  • Diamètre total
    20.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 25.0 mm 30.0 mm Acier ; caoutchouc

10282687


Niveaux de stock
4005 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Moletée sans languette
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Diamètre total
    25.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 40.0 mm 40.0 mm Acier ; caoutchouc

10282724


Niveaux de stock
515 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Moletée sans languette
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    40.0 mm
  • Diamètre total
    40.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 60.0 mm 60.0 mm Acier ; caoutchouc

10282762


Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Moletée sans languette
  • Filetage
    M10
  • Hauteur totale
    60.0 mm
  • Diamètre total
    60.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 30.0 mm 30.0 mm Acier ; caoutchouc

10282267


Niveaux de stock
1100 En stock
Caractéristiques
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    55.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016930090