Menu Rechercher

Supports sandwich & tiges filetées

En stock

Supports anti-vibration en acier zingué et caoutchouc. Conviennent pour toute application nécessitant l'isolation des vibrations. Peuvent s'utiliser pour la compression, le cisaillement, ou les deux - lorsqu'il n'y a pas d'exigence spécifique pour la fonctionnalité de sécurité. Disponibles en cinq options et dans diverses tailles de filetage.

Séries: SR5495

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre total Type Hauteur totale Ajouter au panier
6503 En stock
M4
10.0 mm
Moletée sans languette
10.0 mm
40 En stock
M8
40.0 mm
Moletée sans languette
45.0 mm
16 En stock
M16
100.0 mm
Moletée sans languette
50.0 mm
70 En stock
M6
25.0 mm
Moletée sans languette
25.0 mm
663 En stock
M8
40.0 mm
Moletée sans languette
35.0 mm
176 En stock
M10
50.0 mm
Moletée sans languette
50.0 mm
16 En stock
M16
3
96.0 mm
840 En stock
M4
15.0 mm
Moletée sans languette
15.0 mm
2205 En stock
M6
20.0 mm
Moletée sans languette
25.0 mm
40 En stock
M8
30.0 mm
Moletée sans languette
25.0 mm
38 En stock
M4
15.0 mm
Moletée sans languette
20.0 mm
801 En stock
M6
25.0 mm
Moletée sans languette
20.0 mm
40 En stock
M8
30.0 mm
Moletée sans languette
30.0 mm
40 En stock
M10
50.0 mm
Moletée sans languette
45.0 mm
375 En stock
M8
3
50.0 mm
20 En stock
M8
3
73.0 mm
20 En stock
M10
3
103.0 mm
660 En stock
M4
10.0 mm
Moletée sans languette
15.0 mm
172 En stock
M6
20.0 mm
Moletée sans languette
15.0 mm
48 En stock
M10
60.0 mm
1
146.0 mm
  • sur 7
Support anti-vibration 10.0 mm 10.0 mm Acier ; caoutchouc

10282588


Niveaux de stock
6503 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Moletée sans languette
  • Filetage
    M4
  • Hauteur totale
    10.0 mm
  • Diamètre total
    10.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 40.0 mm 45.0 mm Acier ; caoutchouc

10282731


Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Moletée sans languette
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    45.0 mm
  • Diamètre total
    40.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 100.0 mm 50.0 mm Acier ; caoutchouc

10282779


Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Moletée sans languette
  • Filetage
    M16
  • Hauteur totale
    50.0 mm
  • Diamètre total
    100.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 25.0 mm 25.0 mm Acier ; caoutchouc

10282670


Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Moletée sans languette
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    25.0 mm
  • Diamètre total
    25.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 40.0 mm 35.0 mm Acier ; caoutchouc

10282717


Niveaux de stock
663 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Moletée sans languette
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    35.0 mm
  • Diamètre total
    40.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 50.0 mm 50.0 mm Acier ; caoutchouc

10282755


Niveaux de stock
176 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Moletée sans languette
  • Filetage
    M10
  • Hauteur totale
    50.0 mm
  • Diamètre total
    50.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 100.0 mm 50.0 mm Acier ; caoutchouc

10282571


Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Type
    3
  • Filetage
    M16
  • Hauteur totale
    96.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016999790
Support anti-vibration 15.0 mm 15.0 mm Acier ; caoutchouc

10282618


Niveaux de stock
840 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Moletée sans languette
  • Filetage
    M4
  • Hauteur totale
    15.0 mm
  • Diamètre total
    15.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 20.0 mm 25.0 mm Acier ; caoutchouc

10282656


Niveaux de stock
2205 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Moletée sans languette
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    25.0 mm
  • Diamètre total
    20.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 30.0 mm 25.0 mm Acier ; caoutchouc

10282694


Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Moletée sans languette
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    25.0 mm
  • Diamètre total
    30.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 15.0 mm 20.0 mm Acier ; caoutchouc

10282625


Niveaux de stock
38 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Moletée sans languette
  • Filetage
    M4
  • Hauteur totale
    20.0 mm
  • Diamètre total
    15.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 25.0 mm 20.0 mm Acier ; caoutchouc

10282663


Niveaux de stock
801 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Moletée sans languette
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    20.0 mm
  • Diamètre total
    25.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 30.0 mm 30.0 mm Acier ; caoutchouc

10282700


Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Moletée sans languette
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Diamètre total
    30.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 50.0 mm 45.0 mm Acier ; caoutchouc

10282748


Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Moletée sans languette
  • Filetage
    M10
  • Hauteur totale
    45.0 mm
  • Diamètre total
    50.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 30.0 mm 25.0 mm Acier ; caoutchouc

10282472


Niveaux de stock
375 En stock
Caractéristiques
  • Type
    3
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    50.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016930090
Support anti-vibration 40.0 mm 40.0 mm Acier ; caoutchouc

10282519


Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Type
    3
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    73.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016930090
Support anti-vibration 60.0 mm 60.0 mm Acier ; caoutchouc

10282557


Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Type
    3
  • Filetage
    M10
  • Hauteur totale
    103.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016999790
Support anti-vibration 10.0 mm 15.0 mm Acier ; caoutchouc

10282595


Niveaux de stock
660 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Moletée sans languette
  • Filetage
    M4
  • Hauteur totale
    15.0 mm
  • Diamètre total
    10.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 20.0 mm 15.0 mm Acier ; caoutchouc

10282632


Niveaux de stock
172 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Moletée sans languette
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    15.0 mm
  • Diamètre total
    20.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 60.0 mm 60.0 mm Acier ; caoutchouc

10281895


Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Filetage
    M10
  • Hauteur totale
    146.0 mm
  • Diamètre total
    60.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc