Les supports à embase adhésive sont fournis avec du ruban adhésif double face à languette d'arrachage pour installation rapide. Elles sont disponibles avec trois options de montage CI : verrouillable/encliquetable, non verrouillable et embase plate. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.
Séries: SR2712
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre trou A | Largeur de base | Longueur de la base | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2134 € - 0,2134 € | 890 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,125 € - 0,125 € | 10688 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1264 € - 0,1264 € | 49501 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10013458 | 0,2253 € - 0,2253 € | 17370 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
| 0,2253 € - 0,2253 € | 1968 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,077 € - 2,731 € | 738 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,2253 € - 0,2253 € | 10985 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2253 € - 0,2253 € | 3996 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,1225 € - 0,1275 € | 2483 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2253 € - 0,2253 € | 9682 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,294 € - 0,294 € | 2850 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,3328 € - 0,3328 € | 1000 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1477 € - 0,1477 € | 4978 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,2134 € - 0,2134 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2253 € - 0,2253 € | 7000 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2253 € - 0,2253 € | 9488 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,8532 € - 2,4919 € | 15 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 0,2253 € - 0,2253 € | 12751 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,9565 € - 2,8056 € | 596 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 0,2253 € - 0,2253 € | 7334 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer