Sauterelle - Hauteur totale:20.0 mm | 0.787 in ; Longueur totale:96.5 mm | 3.799 in
"ERROR:#N/A"
Caractéristiques
Impérial
|
|
---|---|
Couleur | Black |
Matière de la poignée | Caoutchouc |
Matière de montage | Acier inoxydable |
Matière de la plaque | Acier inoxydable |
Type | Loquet et contre-plaque |
Consulter toutes les caractéristiques et personnaliser |
Tarifs et options
Qté par sac standard :
20
Commander une quantité quelconque
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 18,307 € |
10 - 19 | 11,1342 € |
20 + | 8,1398 € |
Besoin d’un devis ? Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr. Nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Caractéristiques
Impérial
Métrique
Couleur | Black |
---|---|
Matière de la poignée | Caoutchouc |
Matière de montage | Acier inoxydable |
Matière de la plaque | Acier inoxydable |
Type | Loquet et contre-plaque |
Hauteur totale | 20.0 mm |
Longueur totale | 96.5 mm |
Largeur totale | 29.0 mm |
Mode de montage | Mounting Hole Size: M4 |