Menu Rechercher

Caster 50.0 mm 15.0 kg Screw Mount Black

Screw mount swivel plate castor with a plastic tyre in black and brass housing.
Nouvelle référence Essentra:

10292372

Ancienne référence Essentra:

499620

En cours de production For more information Delivery & returns
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 136

Commande par lots de 136

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Wheel Full Material Thermoplastic Polymer
Caster Housing Material Steel
Colour Black
Caster Type Swivel Plate Castor
Mount Type Screw Mount
Load Capacity 15.0 kg
Wheel Width 17.0 mm
Wheel Diameter 50.0 mm
Commodity Code 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter