Menu Rechercher

Rondelles d'étanchéité et sécurité

En stock

Les rondelles de retenue sont principalement utilisées pour maintenir les vis et boulons en place pendant l’assemblage et sont dotées d’une conception qui saisit l’extérieur de la tige de la vis ou du boulon. Ils assurent également l'isolation, l'amortissement et l'espacement. Ils contribuent à isoler les assemblages de fixation de l'humidité et de l'électricité.

Cette gamme de rondelles comprend des options avec des dents internes et externes dotées d’une conception conique. La rondelle glisse facilement sur la vis (ou le boulon) et est retenue par la vis après assemblage. La rondelle se forme à froid et pénètre pleinement dans le pas de la vis pour apporter une étanchéité.

Ces rondelles permettent une installation préliminaire de la vis (ou du boulon) avant de la fixer à l’aide d’un écrou. Elles sont idéales lorsqu'un pré-assemblage de la vis et de la rondelle est requis. Elles aident également à réduire le coût et le temps d’assemblage.

La gamme comprend des options de matières qui offrent une résistance à la corrosion, à l’abrasion et aux produits chimiques.

  • Matières : polycarbonate (PC), polyamide 6.6 (PA) et polyéthylène haute densité (PEHD)
  • Couleur : Naturel


Séries: SR1945

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
143 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière Diamètre intérieur Diamètre extérieur Tailles de vis compatible (toutes) Épaisseur Ajouter au panier
0,0119 € - 0,0147 € 1345198 En stock
Nylon 6/6
5.2 mm
0.8 mm
0,016 € - 0,0197 € Demander le délai de livraison ici
Nylon 6/6
6.8 mm
1.6 mm
0,0221 € - 0,0273 € 37854 En stock
Nylon 6/6
8.3 mm
0.8 mm
0,016 € - 0,0197 € 158278 En stock
Nylon 6/6
5.2 mm
1.6 mm
0,0334 € - 0,0413 € Demander le délai de livraison ici
Nylon 6/6
19.1 mm
1.6 mm
0,033 € - 0,0408 € 2000 En stock
Nylon 6/6
6.8 mm
3.2 mm
0,0257 € - 0,0317 € 1943 En stock
Nylon 6/6
22.6 mm
0.8 mm
0,028 € - 0,0346 € 1976 En stock
Nylon 6/6
9.9 mm
1.6 mm
0,028 € - 0,0346 € Demander le délai de livraison ici
Nylon 6/6
11.5 mm
1.6 mm
10217108 0,019 € - 0,0235 € Demander le délai de livraison ici
Nylon 6/6
9.9 mm
0.8 mm
0,02 € - 0,0247 € Demander le délai de livraison ici
Nylon 6/6
11.5 mm
0.8 mm
0,0143 € - 0,0177 € Demander le délai de livraison ici
Nylon 6/6
8.3 mm
0.8 mm
0,0222 € - 0,0275 € 70856 En stock
Nylon 6/6
6.4 mm
1.3 mm
0,02 € - 0,0247 € Demander le délai de livraison ici
Nylon 6/6
9.9 mm
0.8 mm
0,024 € - 0,0297 € 13500 En stock
Nylon 6/6
15.1 mm
0.8 mm
0,2087 € - 0,2577 € Demander le délai de livraison ici
Nylon 6/6
38.1 mm
1.6 mm
0,037 € - 0,0457 € 493 En stock
Nylon 6/6
16 mm
1.6 mm
0,0302 € - 0,0373 € 999 En stock
Nylon 6/6
11.5 mm
1.1 mm
0,191 € - 0,2358 € 998 En stock
Nylon 6/6
38.1 mm
1.6 mm
0,063 € - 0,0778 € 2896 En stock
Nylon 6/6
20 mm
1.5 mm
  • sur 8
Rondelle imperdable 2.9 mm 0.203 in 0.032 in Nylon 6/6

10216996

Gamme de prix
0,0147 € - 0,0119 €

Niveaux de stock
1345198 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre extérieur
    5.2 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
Rondelle imperdable 3.9 mm 0.266 in 0.062 in Nylon 6/6

10217030

Gamme de prix
0,0197 € - 0,016 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre extérieur
    6.8 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
Rondelle imperdable 5.9 mm 0.328 in 0.032 in Nylon 6/6

10217115

Gamme de prix
0,0273 € - 0,0221 €

Niveaux de stock
37854 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre extérieur
    8.3 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
Rondelle imperdable 2.9 mm 0.203 in 0.062 in Nylon 6/6 Naturel

10217009

Gamme de prix
0,0197 € - 0,016 €

Niveaux de stock
158278 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre extérieur
    5.2 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
Rondelle imperdable 9.5 mm 0.750 in 0.062 in Nylon 6/6

10217078

Gamme de prix
0,0413 € - 0,0334 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre extérieur
    19.1 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
Rondelle imperdable 3.9 mm 0.266 in 0.125 in Nylon 6/6

10217047

Gamme de prix
0,0408 € - 0,033 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre extérieur
    6.8 mm
  • Épaisseur
    3.2 mm
Rondelle imperdable 14.3 mm 0.891 in 0.032 in Nylon 6/6

10217283

Gamme de prix
0,0317 € - 0,0257 €

Niveaux de stock
1943 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre extérieur
    22.6 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
Rondelle imperdable 6.0 mm 0.391 in 0.062 in Nylon 6/6

10217139

Gamme de prix
0,0346 € - 0,028 €

Niveaux de stock
1976 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre extérieur
    9.9 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
Rondelle imperdable 7.0 mm 0.453 in 0.062 in Nylon 6/6

10217177

Gamme de prix
0,0346 € - 0,028 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre extérieur
    11.5 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
Rondelle imperdable 5.9 mm 0.390 in 0.032 in Nylon 6/6

10217108

Gamme de prix
0,0235 € - 0,019 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre extérieur
    9.9 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
Rondelle imperdable 7.0 mm 0.453 in 0.032 in Nylon 6/6

10217146

Gamme de prix
0,0247 € - 0,02 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre extérieur
    11.5 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
Rondelle imperdable 5.0 mm 0.328 in 0.032 in Nylon 6/6

10217054

Gamme de prix
0,0177 € - 0,0143 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre extérieur
    8.3 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
Rondelle imperdable 3.9 mm 0.250 in 0.050 in Nylon 6/6

10217023

Gamme de prix
0,0275 € - 0,0222 €

Niveaux de stock
70856 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre extérieur
    6.4 mm
  • Épaisseur
    1.3 mm
Rondelle imperdable 5.9 mm 0.391 in 0.032 in Nylon 6/6

10217092

Gamme de prix
0,0247 € - 0,02 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre extérieur
    9.9 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
Rondelle imperdable 9.5 mm 0.594 in 0.032 in Nylon 6/6

10217207

Gamme de prix
0,0297 € - 0,024 €

Niveaux de stock
13500 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre extérieur
    15.1 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
Rondelle imperdable 9.5 mm 1.500 in 0.062 in Nylon 6/6

10217245

Gamme de prix
0,2577 € - 0,2087 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre extérieur
    38.1 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
Rondelle imperdable 7.0 mm 0.630 in 0.062 in Nylon 6/6

10217191

Gamme de prix
0,0457 € - 0,037 €

Niveaux de stock
493 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre extérieur
    16 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
Rondelle imperdable 5.5 mm 0.453 in 0.045 in Nylon 6/6

10217122

Gamme de prix
0,0373 € - 0,0302 €

Niveaux de stock
999 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre extérieur
    11.5 mm
  • Épaisseur
    1.1 mm
Rondelle imperdable 11.4 mm 1.500 in 0.062 in Nylon 6/6

10217238

Gamme de prix
0,2358 € - 0,191 €

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre extérieur
    38.1 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
Rondelle imperdable 6.9 mm 0.787 in 0.059 in Nylon 6/6

10217160

Gamme de prix
0,0778 € - 0,063 €

Niveaux de stock
2896 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre extérieur
    20 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm