Menu Rechercher

Rondelle de finition

En stock

Les rondelles de finition protègent les armoires et les autres applications des éraflures et autres dommages qui peuvent se produire. Elles fournissent également un couvercle pour les trous mal alignés, ce qui conférera à votre assemblage un aspect propre et soigné.

Cette finition haut de gamme est associée à de bonnes propriétés d’isolation thermique et électrique. Ces rondelles sont polyvalentes et peuvent également être utilisées comme patins, butées, pieds et entretoises.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir, naturel et blanc.
  • Classement ignifuge UL94 V2


Séries: SR1946

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angle tridirectionnel
Image
Type 3
Image
Type 4 - Usage intensif
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
64 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Diamètre intérieur Diamètre extérieur Tailles de filetage compatibles (tous) Type Type de rondelle Type de vis Ajouter au panier
0,0607 € - 0,0846 € 27 En stock
Blanc
3.2 mm
14.0 mm
M3
4 - Usage intensif
Rondelle imperdable
Vis plate
0,0811 € - 0,1131 € 8135 En stock
Blanc
4.3 mm
16.0 mm
M4
3
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
0,112 € - 0,1568 € 692 En stock
Blanc
5.3 mm
18.0 mm
M5
4 - Usage intensif
Rondelle imperdable
Vis plate
0,0684 € - 0,0954 € 62000 En stock
Blanc
5.3 mm
12.7 mm
M5
2 - Angle tridirectionnel
Rondelle imperdable
Vis plate
0,0609 € - 0,0848 € 9451 En stock
Blanc
3.2 mm
14.0 mm
M3
3
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
0,0684 € - 0,0954 € 65848 En stock
Blanc
5.3 mm
10.5 mm
M5
2 - Angle tridirectionnel
Rondelle imperdable
Vis plate
0,0684 € - 0,0954 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
5.3 mm
12.7 mm
M5
1
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
0,0607 € - 0,0846 € 80498 En stock
Blanc
4.3 mm
10.5 mm
M4
2 - Angle tridirectionnel
Rondelle imperdable
Vis plate
0,1379 € - 0,1776 € 494 En stock
Blanc
6.4 mm
22.0 mm
M6
4 - Usage intensif
Rondelle imperdable
Vis plate
0,1182 € - 0,1642 € 471976 En stock
Noir
8.4 mm
15.0 mm
M8
2 - Angle tridirectionnel
Rondelle imperdable
Vis plate
0,0607 € - 0,0846 € 39613 En stock
Blanc
4.3 mm
8.5 mm
M4
2 - Angle tridirectionnel
Rondelle imperdable
Vis plate
0,0511 € - 0,0715 € 20416 En stock
Blanc
3.2 mm
8.5 mm
M3
2 - Angle tridirectionnel
Rondelle imperdable
Vis plate
0,1182 € - 0,1642 € 2284 En stock
Blanc
8.4 mm
20.0 mm
M8
2 - Angle tridirectionnel
Rondelle imperdable
Vis à tête
0,1338 € - 0,1866 € 51032 En stock
Blanc
8.4 mm
20.0 mm
M8
1
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
0,112 € - 0,1568 € 108 En stock
Blanc
5.3 mm
18.0 mm
M5
3
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
0,0511 € - 0,0715 € 68131 En stock
Blanc
3.2 mm
6.5 mm
M3
2 - Angle tridirectionnel
Rondelle imperdable
Vis plate
0,1028 € - 0,1432 € 322 En stock
Blanc
4.3 mm
16.0 mm
M4
4 - Usage intensif
Rondelle imperdable
Vis plate
0,0684 € - 0,0954 € 18869 En stock
Noir
5.3 mm
10.5 mm
M5
2 - Angle tridirectionnel
Rondelle imperdable
Vis plate
0,098 € - 0,1368 € 93500 En stock
Noir
6.4 mm
15.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
Rondelle imperdable
Vis plate
0,0526 € - 0,0526 € Demander le délai de livraison ici
Noir
5.3 mm
18.0 mm
3
Rondelle standard
Vis à tête fraisée
  • sur 4
Rondelle de finition 3.2 mm 14.0 mm 2.8 mm Nylon Blanc

10049044

Gamme de prix
0,0846 € - 0,0607 €

Niveaux de stock
27 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
Rondelle de finition 4.3 mm 16.0 mm 3.5 mm Nylon Blanc

10048986

Gamme de prix
0,1131 € - 0,0811 €

Niveaux de stock
8135 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
Rondelle de finition 5.3 mm 18.0 mm 4.0 mm Nylon Blanc

10049082

Gamme de prix
0,1568 € - 0,112 €

Niveaux de stock
692 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M5
Rondelle de finition 5.3 mm 12.7 mm 3.4 mm Nylon Blanc

10048900

Gamme de prix
0,0954 € - 0,0684 €

Niveaux de stock
62000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M5
Rondelle de finition 3.2 mm 14.0 mm 2.9 mm Nylon Blanc

10048962

Gamme de prix
0,0848 € - 0,0609 €

Niveaux de stock
9451 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
Rondelle de finition 5.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Blanc

10049167

Gamme de prix
0,0954 € - 0,0684 €

Niveaux de stock
65848 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M5
Rondelle de finition 5.3 mm 12.7 mm 3.4 mm Nylon Blanc

10048764

Gamme de prix
0,0954 € - 0,0684 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M5
Rondelle de finition 4.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Blanc

10048887

Gamme de prix
0,0846 € - 0,0607 €

Niveaux de stock
80498 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
Rondelle de finition 6.4 mm 22.0 mm 4.9 mm Nylon Blanc

10049105

Gamme de prix
0,1776 € - 0,1379 €

Niveaux de stock
494 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M6
Rondelle de finition 8.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Noir

10049211

Gamme de prix
0,1642 € - 0,1182 €

Niveaux de stock
471976 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M8
Rondelle de finition 4.3 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Blanc

10049143

Gamme de prix
0,0846 € - 0,0607 €

Niveaux de stock
39613 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
Rondelle de finition 3.2 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Blanc

10048863

Gamme de prix
0,0715 € - 0,0511 €

Niveaux de stock
20416 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
Rondelle de finition 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm Nylon Blanc

10048948

Gamme de prix
0,1642 € - 0,1182 €

Niveaux de stock
2284 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M8
Rondelle de finition 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm Nylon Blanc

10048801

Gamme de prix
0,1866 € - 0,1338 €

Niveaux de stock
51032 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M8
Rondelle de finition 5.3 mm 18.0 mm 3.8 mm Nylon Blanc

10049006

Gamme de prix
0,1568 € - 0,112 €

Niveaux de stock
108 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M5
Rondelle de finition 3.2 mm 6.5 mm 2.0 mm Nylon Blanc

10049129

Gamme de prix
0,0715 € - 0,0511 €

Niveaux de stock
68131 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
Rondelle de finition 4.3 mm 16.0 mm 3.5 mm Nylon Blanc

10049068

Gamme de prix
0,1432 € - 0,1028 €

Niveaux de stock
322 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
Rondelle de finition 5.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Noir

10049174

Gamme de prix
0,0954 € - 0,0684 €

Niveaux de stock
18869 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M5
Rondelle de finition 6.4 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Noir

10048931

Gamme de prix
0,1368 € - 0,098 €

Niveaux de stock
93500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
Rondelle de finition 5.3 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Noir

10071809

Gamme de prix
0,0526 € - 0,0526 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle standard
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm