Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10395752
497396
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,6402 € |
| 5000 + | 0,6082 € |
| Longueur d'ancrage | 15 mm |
|---|---|
| Longueur d'ancrage | 0.591 in |
| Ø tête | 16 mm |
| Ø tête | 0.630 in |
| Épaisseur tête | 2 mm |
| Épaisseur tête | 0.079 in |
| Épaisseur panneau minimum | 2.5 mm |
| Épaisseur panneau minimum | 0.098 in |
| Épaisseur panneau max. | 8.0 mm |
| Épaisseur panneau max. | 0.315 in |
| Diamètre minimal du trou | 0.236 in |
| Diamètre minimal du trou | 6.0 mm |
| Diamètre maximal du trou | 6 mm |
| Diamètre maximal du trou | 0.236 in |
| Couleur | Transparent |
| Matière | PP |
| Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
| Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer