Mini rivets pression ayant une pièce mâle et femelle. Fabriqués en nylon 6/6 naturel UL94 V2, RMS-01. Ils sont la solution parfaite pour associer deux panneaux, tout cela par simple pression.
Installez-les rapidement en pressant les pièces mâle et femelle ensemble. Ces mini-rivets pression en nylon constituent un choix idéal pour les environnements extérieurs. Ils sont résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques.
Séries: SRK0015
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Type de rivet | Ø de trou compatible | Épaisseur tête | Épaisseur panneau | Ø tête | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1716 € - 0,176 € | 90 En stock |
Cliquet
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Cliquet
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 0,1276 € - 0,1276 € | 5000 En stock |
Rivet sapin mâle
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,2537 € - 0,2537 € | 5943 En stock |
Rivet sapin mâle
|
|
0.100 in
2.5 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
||
| 0,1761 € - 0,1761 € | 2713 En stock |
Rivet sapin femelle
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,1851 € - 0,1851 € | Demander le délai de livraison ici |
Rivet sapin mâle
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,2104 € - 0,2104 € | Demander le délai de livraison ici |
Rivet sapin mâle
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,1468 € - 0,1468 € | 8000 En stock |
Rivet sapin mâle
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,1294 € - 0,1294 € | 10633 En stock |
Rivet sapin mâle
|
|
0.100 in
2.5 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
||
| 0,126 € - 0,1555 € | 21260 En stock |
Rivet sapin mâle
|
|
0.1 in
2.54 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0863 € - 0,1066 € | Demander le délai de livraison ici |
Rivet sapin mâle
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1826 € - 0,2254 € | 1000 En stock |
Rivet sapin mâle
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0387 € - 0,0477 € | Demander le délai de livraison ici |
Rivet sapin femelle
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,126 € - 0,1555 € | Demander le délai de livraison ici |
Rivet sapin mâle
|
|
0.1 in
2.54 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1579 € - 0,2362 € | 6000 En stock |
Rivet sapin mâle
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0863 € - 0,1066 € | Demander le délai de livraison ici |
Rivet sapin mâle
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0568 € - 0,0701 € | 990 En stock |
Rivet sapin mâle
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0568 € - 0,0701 € | 2927 En stock |
Rivet sapin mâle
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0863 € - 0,1066 € | 2867 En stock |
Rivet sapin mâle
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,126 € - 0,1555 € | Demander le délai de livraison ici |
Rivet sapin mâle
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer