Menu Rechercher

Rivets enclipsables - Mâle/femelle mini

En stock

Mini rivets pression ayant une pièce mâle et femelle. Fabriqués en nylon 6/6 naturel UL94 V2, RMS-01. Ils sont la solution parfaite pour associer deux panneaux, tout cela par simple pression.

Installez-les rapidement en pressant les pièces mâle et femelle ensemble. Ces mini-rivets pression en nylon constituent un choix idéal pour les environnements extérieurs. Ils sont résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques.

  • Couleurs : noir et naturel
  • Plage de températures : -40 C à 85 C.
  • Pièces mâle et femelle vendues séparément.


Séries: SRK0015

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
46 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type de rivet Ø de trou compatible Épaisseur tête Épaisseur panneau Ø tête Ajouter au panier
0,1716 € - 0,176 € 90 En stock
Cliquet
2.5 mm
16.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Cliquet
2.5 mm
16.0 mm
0,1276 € - 0,1276 € 5000 En stock
Rivet sapin mâle
3.2 mm
2.3 mm
3.2 mm
10.2 mm
0,2537 € - 0,2537 € 5943 En stock
Rivet sapin mâle
2.5 mm
2.5 mm
10.2 mm
0,1761 € - 0,1761 € 2713 En stock
Rivet sapin femelle
2.5 mm
1.0 mm
10.2 mm
0,1851 € - 0,1851 € Demander le délai de livraison ici
Rivet sapin mâle
3.2 mm
2.3 mm
4.7 mm
10.2 mm
0,2104 € - 0,2104 € Demander le délai de livraison ici
Rivet sapin mâle
3.2 mm
2.3 mm
0.8 mm
10.2 mm
0,1468 € - 0,1468 € 8000 En stock
Rivet sapin mâle
3.2 mm
2.3 mm
1.5 mm
10.2 mm
0,1294 € - 0,1294 € 10633 En stock
Rivet sapin mâle
2.5 mm
6.4 mm
10.2 mm
0,126 € - 0,1555 € 21260 En stock
Rivet sapin mâle
2.54 mm
4.75 mm
12.7 mm
0,0863 € - 0,1066 € Demander le délai de livraison ici
Rivet sapin mâle
2.4 mm
1.9 mm
1.9 mm
9.5 mm
0,1826 € - 0,2254 € 1000 En stock
Rivet sapin mâle
3.2 mm
2.5 mm
3.6 mm
12.7 mm
0,0387 € - 0,0477 € Demander le délai de livraison ici
Rivet sapin femelle
2.4 mm
1.9 mm
1.9 mm
9.5 mm
0,126 € - 0,1555 € Demander le délai de livraison ici
Rivet sapin mâle
2.54 mm
1.57 mm
12.7 mm
0,1579 € - 0,2362 € 6000 En stock
Rivet sapin mâle
3.2 mm
2.5 mm
2.5 mm
12.7 mm
0,0863 € - 0,1066 € Demander le délai de livraison ici
Rivet sapin mâle
2.4 mm
1.9 mm
2.3 mm
9.5 mm
0,0568 € - 0,0701 € 990 En stock
Rivet sapin mâle
1.6 mm
1.3 mm
0.5 mm
6.4 mm
0,0568 € - 0,0701 € 2927 En stock
Rivet sapin mâle
1.6 mm
1.3 mm
0.8 mm
6.4 mm
0,0863 € - 0,1066 € 2867 En stock
Rivet sapin mâle
2.4 mm
1.9 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,126 € - 0,1555 € Demander le délai de livraison ici
Rivet sapin mâle
3.2 mm
2.5 mm
1.1 mm
12.7 mm
  • sur 3
Clip d’assemblage 10.0 mm 10.0 mm 16.0 mm PEBD Naturel

10380635

Gamme de prix
0,176 € - 0,1716 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Mode d'installation de rivet
    À enfoncer
  • Type de rivet
    Cliquet
  • Forme de tête de rivet
    Rond
Clip d’assemblage 12.5 mm 12.5 mm 16.0 mm PEBD Naturel

10382431


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Mode d'installation de rivet
    À enfoncer
  • Type de rivet
    Cliquet
  • Forme de tête de rivet
    Rond
‌Attache à pression 3.2 mm 3.1 mm Nylon Naturel

10160510

Gamme de prix
0,1276 € - 0,1276 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    3.2 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Épaisseur tête
    2.3 mm
  • Ø tête
    10.2 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 2.5 mm Nylon Naturel

10160503

Gamme de prix
0,2537 € - 0,2537 €

Niveaux de stock
5943 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau
    2.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Ø tête
    10.2 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
  • Type de rivet
    Rivet sapin mâle
Bague de blocage 1.0 mm Nylon Naturel

10160541

Gamme de prix
0,1761 € - 0,1761 €

Niveaux de stock
2713 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau
    1.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Ø tête
    10.2 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
  • Type de rivet
    Rivet sapin femelle
‌Attache à pression 3.2 mm 4.7 mm Nylon Naturel

10160527

Gamme de prix
0,1851 € - 0,1851 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    3.2 mm
  • Épaisseur panneau
    4.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.3 mm
  • Ø tête
    10.2 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 3.2 mm 0.7 mm Nylon Naturel

10160480

Gamme de prix
0,2104 € - 0,2104 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    3.2 mm
  • Épaisseur panneau
    0.8 mm
  • Épaisseur tête
    2.3 mm
  • Ø tête
    10.2 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 3.2 mm 1.5 mm Nylon Naturel

10160497

Gamme de prix
0,1468 € - 0,1468 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    3.2 mm
  • Épaisseur panneau
    1.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.3 mm
  • Ø tête
    10.2 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 6.3 mm Nylon Naturel

10160534

Gamme de prix
0,1294 € - 0,1294 €

Niveaux de stock
10633 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Ø tête
    10.2 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
  • Type de rivet
    Rivet sapin mâle
‌Attache à pression 4.7 mm Nylon Naturel

10223901

Gamme de prix
0,1555 € - 0,126 €

Niveaux de stock
21260 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau
    4.75 mm
  • Épaisseur tête
    2.54 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
  • Type de rivet
    Rivet sapin mâle
‌Attache à pression 2.4 mm 1.9 mm Nylon Naturel

10223802

Gamme de prix
0,1066 € - 0,0863 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    2.4 mm
  • Épaisseur panneau
    1.9 mm
  • Épaisseur tête
    1.9 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 3.2 mm 3.6 mm Nylon Naturel

10223895

Gamme de prix
0,2254 € - 0,1826 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    3.2 mm
  • Épaisseur panneau
    3.6 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
Bague de blocage 2.4 mm 1.9 mm Nylon Naturel

10223680

Gamme de prix
0,0477 € - 0,0387 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    2.4 mm
  • Épaisseur panneau
    1.9 mm
  • Épaisseur tête
    1.9 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 1.6 mm Nylon Naturel

10223864

Gamme de prix
0,1555 € - 0,126 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau
    1.57 mm
  • Épaisseur tête
    2.54 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
  • Type de rivet
    Rivet sapin mâle
‌Attache à pression 3.2 mm 2.4 mm Nylon Naturel

10223871

Gamme de prix
0,2362 € - 0,1579 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    3.2 mm
  • Épaisseur panneau
    2.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 2.4 mm 2.3 mm Nylon Naturel

10223819

Gamme de prix
0,1066 € - 0,0863 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    2.4 mm
  • Épaisseur panneau
    2.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.9 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 1.6 mm 0.5 mm Nylon Naturel

10223710

Gamme de prix
0,0701 € - 0,0568 €

Niveaux de stock
990 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau
    0.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 1.6 mm 0.8 mm Nylon Naturel

10223727

Gamme de prix
0,0701 € - 0,0568 €

Niveaux de stock
2927 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau
    0.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 2.4 mm 1.6 mm Nylon Naturel

10223796

Gamme de prix
0,1066 € - 0,0863 €

Niveaux de stock
2867 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    2.4 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Épaisseur tête
    1.9 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 3.2 mm 1.1 mm Nylon Naturel

10223857

Gamme de prix
0,1555 € - 0,126 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    3.2 mm
  • Épaisseur panneau
    1.1 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables