Loquet réglable - Largeur totale:27.5 mm | 1.083 in ; Longueur totale:70.0 mm | 2.756 in ;

Code article: 493596 418 En stock

Caractéristiques

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Réglable Ajustable
Couleur Silver
Matière Acier inoxydable
Caractéristiques spéciales Verrou secondaire
Type Latch & Strike
Consulter toutes les caractéristiques et personnaliser

Tarifs et options

Qté par sac standard : 10

Commander une quantité quelconque

Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 18,0638 €
Qté par sac standard : 10

Commander une quantité quelconque

Prix total :

18,06 €

1 x 18,0638 €

Besoin d’un devis ? Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr. Nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Réglable Ajustable
Couleur Silver
Matière Acier inoxydable
Caractéristiques spéciales Verrou secondaire
Type Latch & Strike
Longueur de contre-crochet 17.0 mm
Diamètre du trou de montage 4.4 mm
Hauteur totale 24.0 mm
Longueur totale 70.0 mm
Largeur totale 27.5 mm
Matière complète Acier inox 304
Mode de montage Mounting Hole Size: M4