Menu Rechercher

Raccords tuyaux souples

En stock

Les connecteurs de tuyaux comprennent deux, trois et quatre sorties barbelées qui permettent de fermer les tuyaux ou les tubes de manière sûre et étanche. S'installent facilement dans une variété de formes (I, T, L, X et Y). Résistants aux produits chimiques

  • Les connecteurs sapins sont dotés de deux, trois ou quatre sorties sapins qui permettent la fixation sécurisée de tuyaux ou de tubes pour diverses applications,
  • Ce groupe de connecteurs compte une variété de formes (I, T, L, X et Y).
  • Convient à une utilisation dans les industries automobiles ou de la transformation chimique.
Matière: PEHD, POM, Nylon Couleur: Naturel Séries: SR1935

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angle tridirectionnel
Image
Type 3
Image
Type 4 - Usage intensif
29 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité ID L d1 d2 Type Ajouter au panier
0,7634 € - 1,2349 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
6 - Ouvert
0,7634 € - 1,2349 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
6 - Ouvert
40 En stock
8.6 mm
69.0 mm
12.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
10086940 0,1166 € - 0,2723 € Demander le délai de livraison ici
3.6 mm
30.0 mm
6.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
1,1756 € - 2,075 € 2729 En stock
4.0 mm
49.0 mm
6.0 mm
1
1,6123 € - 2,6125 € Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
17.5 mm
4.0 mm
3
4,7273 € - 7,2939 € 1408 En stock
8.6 mm
34.5 mm
12.0 mm
3
7,1842 € - 8,9277 € 40 En stock
8.6 mm
69.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
Moletée sans languette
4,4751 € - 6,9208 € Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
54.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
4 - Usage intensif
1,8359 € - 4,0007 € 1950 En stock
4.0 mm
25.0 mm
6.0 mm
3
4,9138 € - 6,9095 € 870 En stock
8.6 mm
64.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
4 - Usage intensif
2,0598 € - 4,5075 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
44.0 mm
6.0 mm
7.5 mm
4 - Usage intensif
2,0598 € - 3,9265 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
50.0 mm
6.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
1,4454 € - 2,3427 € 348 En stock
2.7 mm
25.5 mm
4.0 mm
5.0 mm
4 - Usage intensif
4,5407 € - 7,0304 € 978 En stock
7.0 mm
62.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
2,4632 € - 4,7006 € 426 En stock
5.6 mm
58.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,076 € - 0,1054 € 6250 En stock
3.4 mm
30.0 mm
6.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
1,1851 € - 2,7708 € 76 En stock
11.0 mm
4 - Usage intensif
0,4145 € - 0,8115 € 5107 En stock
9.2 mm
50.0 mm
13.4 mm
15.7 mm
1
2,8056 € - 5,3279 € 900 En stock
8.6 mm
66.5 mm
12.0 mm
1
  • sur 2
Connecteur 15.0 mm 16.0 mm Nylon Naturel

10126295

Gamme de prix
1,2349 € - 0,7634 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    15.0 mm
  • Type
    6 - Ouvert
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3917400099
Connecteur 15.0 mm 16.0 mm Nylon Naturel

10126301

Gamme de prix
1,2349 € - 0,7634 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    15.0 mm
  • Type
    6 - Ouvert
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3917400099
Raccord en T sapin 8.6 mm 12.0 mm POM Naturel

10341322


Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • ID
    8.6 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    69.0 mm
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
Connecteur 6.0 mm 3.6 mm PEHD Naturel

10086940

Gamme de prix
0,2723 € - 0,1166 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    3.6 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    30.0 mm
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
Raccord en T sapin 4.0 mm 6.0 mm POM Naturel

10341247

Gamme de prix
2,075 € - 1,1756 €

Niveaux de stock
2729 En stock
Caractéristiques
  • ID
    4.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    49.0 mm
  • Type
    1
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
Raccord en T sapin 2.5 mm 4.0 mm POM Naturel

10341339

Gamme de prix
2,6125 € - 1,6123 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    2.5 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    17.5 mm
  • Type
    3
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
Raccord en T sapin 8.6 mm 12.0 mm POM Naturel

10341377

Gamme de prix
7,2939 € - 4,7273 €

Niveaux de stock
1408 En stock
Caractéristiques
  • ID
    8.6 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    34.5 mm
  • Type
    3
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
Raccord en T sapin 8.6 mm 14.0 mm POM Naturel

10341452

Gamme de prix
8,9277 € - 7,1842 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • ID
    8.6 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    14.0 mm
  • L
    69.0 mm
  • Type
    Moletée sans languette
Raccord en T sapin 7.0 mm 12.0 mm POM Naturel

10341414

Gamme de prix
6,9208 € - 4,4751 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    7.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    54.0 mm
  • Type
    4 - Usage intensif
Raccord en T sapin 4.0 mm 6.0 mm POM Naturel

10341346

Gamme de prix
4,0007 € - 1,8359 €

Niveaux de stock
1950 En stock
Caractéristiques
  • ID
    4.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Type
    3
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
Raccord en T sapin 8.6 mm 14.0 mm POM Naturel

10341421

Gamme de prix
6,9095 € - 4,9138 €

Niveaux de stock
870 En stock
Caractéristiques
  • ID
    8.6 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    14.0 mm
  • L
    64.0 mm
  • Type
    4 - Usage intensif
Raccord en T sapin 4.0 mm 7.5 mm POM Naturel

10341391

Gamme de prix
4,5075 € - 2,0598 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    4.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.5 mm
  • L
    44.0 mm
  • Type
    4 - Usage intensif
Raccord en T sapin 4.0 mm 6.0 mm POM Naturel

10341292

Gamme de prix
3,9265 € - 2,0598 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    4.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    50.0 mm
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
Raccord en T sapin 2.7 mm 5.0 mm POM Naturel

10341384

Gamme de prix
2,3427 € - 1,4454 €

Niveaux de stock
348 En stock
Caractéristiques
  • ID
    2.7 mm
  • d1
    4.0 mm
  • d2
    5.0 mm
  • L
    25.5 mm
  • Type
    4 - Usage intensif
Raccord en T sapin 7.0 mm 12.0 mm POM Naturel

10341315

Gamme de prix
7,0304 € - 4,5407 €

Niveaux de stock
978 En stock
Caractéristiques
  • ID
    7.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    62.5 mm
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
Raccord en T sapin 5.6 mm 10.0 mm POM Naturel

10341308

Gamme de prix
4,7006 € - 2,4632 €

Niveaux de stock
426 En stock
Caractéristiques
  • ID
    5.6 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    58.0 mm
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
Connecteur en T 6.2 mm Naturel

10339923

Gamme de prix
0,1054 € - 0,076 €

Niveaux de stock
6250 En stock
Caractéristiques
  • ID
    3.4 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    30.0 mm
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
Connecteur en Y pour raccords à expansion 11.0 mm

10092729

Gamme de prix
2,7708 € - 1,1851 €

Niveaux de stock
76 En stock
Caractéristiques
  • ID
    11.0 mm
  • Type
    4 - Usage intensif
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Connecteur 15.7 mm 9.2 mm PEHD Naturel

10340028

Gamme de prix
0,8115 € - 0,4145 €

Niveaux de stock
5107 En stock
Caractéristiques
  • ID
    9.2 mm
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    15.7 mm
  • L
    50.0 mm
  • Type
    1
Raccord en T sapin 8.6 mm 12.0 mm POM Naturel

10341278

Gamme de prix
5,3279 € - 2,8056 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • ID
    8.6 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    66.5 mm
  • Type
    1
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène