Le protecteur de bride clouté fournit une couverture pleine face et une protection d’alésage pour les applications haute pression. Les ergots s’insèrent en toute sécurité dans les trous du boulon de la bride pour un engagement positif.
Fabriqué à partir d’une matière économique qui dispose d’une bonne résistance chimique. La gamme comporte des modèles qui offrent une protection adaptée à SAE Code 61 (3000 à 5000 PSI) et SAE Code 62 (6000 PSI).
Matière: LLDPE, PE, PEBD, PP Couleur: Rouge, Bleu, Jaune Séries: SRCPFL, SR1076, SRL0000
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | D | Matière | Indice de pression nominale | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8805 € - 1,7458 € | 5600 En stock |
Rouge
|
6.000 in
152.4 mm
|
PE
|
6000
|
|
||
| 1,9536 € - 3,8868 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
3.020 in
76.7 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 2,4333 € - 4,8277 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
3.000 in
76.2 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 1,009 € - 2,4604 € | 200 En stock |
Bleu
|
0.500 in
12.7 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 1,8657 € - 4,106 € | 490 En stock |
Bleu
|
1.250 in
31.8 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 2,2685 € - 4,9522 € | 4240 En stock |
Bleu
|
2.000 in
50.8 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 2,0447 € - 3,385 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
1.500 in
38.1 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 2,642 € - 5,8613 € | Demander le délai de livraison ici |
Rouge
|
2.000 in
50.8 mm
|
PE
|
6000
|
|
||
| 2,1642 € - 4,7956 € | Demander le délai de livraison ici |
Rouge
|
1.000 in
25.4 mm
|
PE
|
6000
|
|
||
| 1,297 € - 3,0559 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
1.000 in
25.4 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 1,2672 € - 3,197 € | Demander le délai de livraison ici |
Rouge
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
6000
|
|
||
| 2,433 € - 5,3597 € | 300 En stock |
Bleu
|
2.500 in
63.5 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 2,2986 € - 4,7955 € | Demander le délai de livraison ici |
Rouge
|
1.250 in
31.8 mm
|
PE
|
6000
|
|
||
| 2,3282 € - 5,1403 € | Demander le délai de livraison ici |
Rouge
|
1.500 in
38.1 mm
|
PE
|
6000
|
|
||
| 1,1358 € - 2,5012 € | 1000 En stock |
Bleu
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 0,3259 € - 0,3781 € | 2788 En stock |
Jaune
|
0.750 in
19.1 mm
|
PEBD
|
6000
|
1
|
||
| 0,2895 € - 0,3581 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
0.500 in
12.7 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
| 0,4855 € - 0,899 € | Demander le délai de livraison ici |
Jaune
|
1.000 in
25.4 mm
|
PEBD
|
6000
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,3292 € - 0,4064 € | 2987 En stock |
Jaune
|
1.000 in
25.4 mm
|
PEBD
|
3000
|
1
|
||
| 10100516 | 0,3591 € - 0,9241 € | 725 En stock |
Jaune
|
1.250 in
31.8 mm
|
PEBD
|
6000
|
1
|
|
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer