Menu Rechercher

Protecteurs de tuyau avec gaine spiralée

En stock

Les protecteurs de tuyaux en spirale sont destinés à protéger les tuyaux hydrauliques, pneumatiques et électriques contre l'écrasement, l'usure et l'abrasion. Ils sont dotés d'une forte mémoire de récupération pour augmenter la couverture du tuyau et d'une performance anti-écrasement supérieure. Idéaux pour emballer des faisceaux de tuyaux simples ou multiples.Augmentent considérablement la durée de vie des tuyaux.Réduisent les réparations coûteuses, les temps d’arrêt et les incidents liés à la sécurité des opérateurs.Résistance maximale à l’abrasion et à l’écrasement.Offrent une protection haut de gamme lorsqu’ils sont associés à un manchon de protection. Matière: PEHD, PP Couleur: Jaune, Noir Séries: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
46 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité ID Couleur Matière RL Type OD WT Ajouter au panier
26 En stock
Jaune
PEHD
53,177 € - 59,0913 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
Noir
PEHD
20.0 m
2
12.0 mm
2.2 mm
60,7928 € - 67,5475 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Noir
PEHD
20.0 m
2
20.0 mm
2.5 mm
517,0715 € - 527,629 € 6 En stock
90.0 mm
Noir
PEHD
20.0 m
2
90.0 mm
6.5 mm
56,9798 € - 63,304 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
Noir
PEHD
20.0 m
2
16.0 mm
2.2 mm
10561430 160,4023 € - 168,8483 € 51 En stock
40.0 mm
Noir
PEHD
20.0 m
2
40.0 mm
4.5 mm
240,5983 € - 253,257 € 243 En stock
50.0 mm
Noir
PEHD
20.0 m
2
50.0 mm
4.5 mm
10561409 105,001 € - 116,6655 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
Noir
PEHD
20.0 m
2
32.0 mm
3.5 mm
77,9205 € - 86,5818 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
Noir
PEHD
20.0 m
2
25.0 mm
2.7 mm
392,9645 € - 400,98 € 19 En stock
75.0 mm
Noir
PEHD
20.0 m
2
75.0 mm
5.5 mm
181,6403 € - 201,802 € 7 En stock
44.0 mm
Jaune
PEHD
20.0 m
2
50.0 mm
3.0 mm
32,4413 € - 38,1608 € 116 En stock
9.0 mm
Noir
PEHD
20.0 m
2
12.0 mm
1.5 mm
43,9213 € - 51,6703 € 79 En stock
12.6 mm
Jaune
PEHD
20.0 m
2
16.0 mm
1.7 mm
477,3733 € - 502,4858 € 7 En stock
100.0 mm
Noir
PEHD
12.0 m
2
111.0 mm
5.0 mm
45,1615 € - 53,136 € 15 En stock
16.0 mm
Jaune
PEHD
20.0 m
2
20.0 mm
2.0 mm
204,754 € - 227,4988 € Demander le délai de livraison ici
55.4 mm
Jaune
PEHD
20.0 m
2
63.0 mm
3.8 mm
83,927 € - 98,7178 € 145 En stock
27.0 mm
Noir
PEHD
20.0 m
2
32.0 mm
2.5 mm
494,4293 € - 520,4438 € Demander le délai de livraison ici
114.0 mm
Noir
PEHD
12.0 m
2
125.0 mm
5.5 mm
10643600 430,2028 € - 452,845 € Demander le délai de livraison ici
81.0 mm
Jaune
PEHD
20.0 m
2
90.0 mm
4.5 mm
10561324 45,1615 € - 53,136 € 28 En stock
16.0 mm
Noir
PEHD
20.0 m
2
20.0 mm
2.0 mm
  • sur 3
Spiralguard Flex 80.0 mm 45.0 mm 5.9 mm PEHD Jaune

10024829


Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PEHD
  • À utiliser avec
    Protection hydraulique et pneumatique
  • Code produit
    3926300090
Spiralguard HD 12.0 mm 10.0 mm 2.2 mm PEHD Noir

10561270

Gamme de prix
59,0913 € - 53,177 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    10.0 mm
Spiralguard HD 20.0 mm 15.5 mm 2.5 mm PEHD Noir

10561331

Gamme de prix
67,5475 € - 60,7928 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    15.5 mm
Spiralguard HD 90.0 mm 50.0 mm 6.5 mm PEHD Noir

10561560

Gamme de prix
527,629 € - 517,0715 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • OD
    90.0 mm
  • ID
    90.0 mm
  • WT
    6.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    50.0 mm
Spiralguard HD 16.0 mm 13.0 mm 2.2 mm PEHD Noir

10561294

Gamme de prix
63,304 € - 56,9798 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    13.0 mm
Spiralguard HD 40.0 mm 30.0 mm 4.5 mm PEHD Noir

10561430

Gamme de prix
168,8483 € - 160,4023 €

Niveaux de stock
51 En stock
Caractéristiques
  • OD
    40.0 mm
  • ID
    40.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm
Spiralguard HD 50.0 mm 38.0 mm 4.5 mm PEHD Noir

10561454

Gamme de prix
253,257 € - 240,5983 €

Niveaux de stock
243 En stock
Caractéristiques
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    38.0 mm
Spiralguard HD 32.0 mm 25.0 mm 3.5 mm PEHD Noir

10561409

Gamme de prix
116,6655 € - 105,001 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    25.0 mm
Spiralguard HD 25.0 mm 19.0 mm 2.7 mm PEHD Noir

10561379

Gamme de prix
86,5818 € - 77,9205 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    19.0 mm
Spiralguard HD 75.0 mm 40.0 mm 5.5 mm PEHD Noir

10561515

Gamme de prix
400,98 € - 392,9645 €

Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    75.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    40.0 mm
Spiralguard Flex 44.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PEHD Jaune

10561478

Gamme de prix
201,802 € - 181,6403 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    44.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm
Spiralguard Flex 9.0 mm 10.0 mm 1.5 mm PEHD Noir

10561263

Gamme de prix
38,1608 € - 32,4413 €

Niveaux de stock
116 En stock
Caractéristiques
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    9.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    10.0 mm
Spiralguard Flex 12.6 mm 12.0 mm 1.7 mm PEHD Jaune

10561317

Gamme de prix
51,6703 € - 43,9213 €

Niveaux de stock
79 En stock
Caractéristiques
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    12.6 mm
  • WT
    1.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    12.0 mm
Spiralguard Flex 100.0 mm 50.0 mm 5.0 mm PEHD Noir

10561249

Gamme de prix
502,4858 € - 477,3733 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • OD
    111.0 mm
  • ID
    100.0 mm
  • WT
    5.0 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    50.0 mm
Spiralguard Flex 16.0 mm 16.0 mm 2.0 mm PEHD Jaune

10636985

Gamme de prix
53,136 € - 45,1615 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    16.0 mm
Spiralguard Flex 55.4 mm 37.0 mm 3.8 mm PEHD Jaune

10644089

Gamme de prix
227,4988 € - 204,754 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    63.0 mm
  • ID
    55.4 mm
  • WT
    3.8 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    37.0 mm
Spiralguard Flex 27.0 mm 22.0 mm 2.5 mm PEHD Noir

10561393

Gamme de prix
98,7178 € - 83,927 €

Niveaux de stock
145 En stock
Caractéristiques
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    27.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    22.0 mm
Spiralguard Flex 114.0 mm 55.0 mm 5.5 mm PEHD Noir

10644065

Gamme de prix
520,4438 € - 494,4293 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    125.0 mm
  • ID
    114.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    55.0 mm
Spiralguard Flex 81.0 mm 45.0 mm 4.5 mm PEHD Jaune

10643600

Gamme de prix
452,845 € - 430,2028 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    90.0 mm
  • ID
    81.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    45.0 mm
Spiralguard Flex 16.0 mm 16.0 mm 2.0 mm PEHD Noir

10561324

Gamme de prix
53,136 € - 45,1615 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    16.0 mm