Les disques de protection pour brides sont faciles à ajuster. Chaque disque dispose de quatre trous pré-percés, par lesquels les liens de serrage peuvent facilement être attachés pour un ajustement sécurisé. Lorsque cela est nécessaire, d'autres produits de fixation comme des bouchons de sûreté, des goupilles et des rondelles peuvent également être installés.
Ces disques protecteurs fournissent une protection complète et économique pour les brides exposées sur les surfaces d'étanchéité. Ils présentent une conception spéciale avec plusieurs trous pour correspondre au diamètre des trous de boulon des brides et des cercles des boulons.
Notre large gamme propose plusieurs tailles et pressions nominales. Ils comprennent des options adaptées aux brides DIN DN 10 à DN 600 - Groupes de pression : DN 6, 10, 16, 15 et 40, et aux brides ANSI de 1/2 pouce à 32 pouces - Groupes de pression : 150, 300, 600 et 900 livres (lb).
Matière: PP Couleur: Noir Séries: SR1172
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | b1 | Taille nominale du tube | Indice de pression nominale | OD | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5067 € - 2,8946 € | Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 1,8942 € - 3,6674 € | 205 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
|
300
|
6.5 in
165.1 mm
|
||
| 3,1652 € - 6,0495 € | Demander le délai de livraison ici |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
10 in
254.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1.626 in
41.3 mm
|
34"
|
150
|
43.752 in
1111.3 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
|
300
|
4.626 in
117.5 mm
|
|||
| 15,7543 € - 30,2785 € | Demander le délai de livraison ici |
1.252 in
31.8 mm
|
20"
|
150
|
27.5 in
698.5 mm
|
||
| 4 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
28"
|
150
|
36.5 in
927.1 mm
|
|||
| 6,8778 € - 13,2225 € | 25 En stock |
1 in
25.4 mm
|
|
150
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 13,3045 € - 25,4815 € | 150 En stock |
1.252 in
31.8 mm
|
18"
|
150
|
25 in
635.0 mm
|
||
| 2,0746 € - 3,9811 € | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
|
150
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 3,1652 € - 6,0495 € | Demander le délai de livraison ici |
0.874 in
22.2 mm
|
|
150
|
10 in
254.0 mm
|
||
| 9,7478 € - 18,7063 € | 10 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
14"
|
150
|
21 in
533.4 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1.374 in
34.9 mm
|
26"
|
150
|
34.252 in
870.0 mm
|
|||
| 10 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
30"
|
150
|
38.752 in
984.3 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.374 in
34.9 mm
|
22"
|
150
|
29.5 in
749.3 mm
|
|||
| 8,9278 € - 17,1073 € | 54 En stock |
1 in
25.4 mm
|
12"
|
150
|
19 in
482.6 mm
|
||
| 23,206 € - 44,5363 € | 20 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
|
25
|
33.268 in
845.0 mm
|
||
| 11,48 € - 21,9658 € | 24 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
|
40
|
22.835 in
580.0 mm
|
||
| 7,8823 € - 15,1085 € | 75 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
|
25
|
16.732 in
425.0 mm
|
||
| 5,8958 € - 11,316 € | 45 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
|
40
|
14.764 in
375.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer