Menu Rechercher

Protecteurs de bride pour trous de boulons

En stock

Les disques de protection pour brides sont faciles à ajuster. Chaque disque dispose de quatre trous pré-percés, par lesquels les liens de serrage peuvent facilement être attachés pour un ajustement sécurisé. Lorsque cela est nécessaire, d'autres produits de fixation comme des bouchons de sûreté, des goupilles et des rondelles peuvent également être installés.

Ces disques protecteurs fournissent une protection complète et économique pour les brides exposées sur les surfaces d'étanchéité. Ils présentent une conception spéciale avec plusieurs trous pour correspondre au diamètre des trous de boulon des brides et des cercles des boulons.

Notre large gamme propose plusieurs tailles et pressions nominales. Ils comprennent des options adaptées aux brides DIN DN 10 à DN 600 - Groupes de pression : DN 6, 10, 16, 15 et 40, et aux brides ANSI de 1/2 pouce à 32 pouces - Groupes de pression : 150, 300, 600 et 900 livres (lb).

  • Les disques de protection pour bride sont faciles à installer. Ils se fixent simplement au moyen de liens de serrage et, si nécessaire, d’autres produits de fixation tels que des bouchons de sûreté, des goupilles et des rondelles.
  • Ces disques de protection offrent une protection complète et économique de la surface d’étanchéité exposée d’une bride.
  • Ils sont conçus spécialement avec plusieurs trous pour correspondre au diamètre des trous de passage des boulons des brides et au cercle de perçage.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Matière: PP Couleur: Noir Séries: SR1172

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
148 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité b1 Taille nominale du tube Indice de pression nominale OD Ajouter au panier
2,7162 € - 5,2029 € Demander le délai de livraison ici
19.1 mm
150
228.6 mm
1,2956 € - 2,4887 € Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
150
108.0 mm
2,2242 € - 4,2947 € Demander le délai de livraison ici
19.1 mm
150
190.5 mm
3,8806 € - 7,4907 € Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
150
279.4 mm
11,9105 € - 22,8473 € 86 En stock
28.6 mm
16"
150
596.9 mm
20,6517 € - 20,6517 € Demander le délai de livraison ici
34.9 mm
24"
150
812.8 mm
1,4001 € - 2,6916 € 625 En stock
15.9 mm
150
117.5 mm
Demander le délai de livraison ici
19.1 mm
150
215.9 mm
1,8511 € - 3,5424 € Demander le délai de livraison ici
19.1 mm
150
152.4 mm
5,1045 € - 9,842 € Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
150
342.9 mm
Demander le délai de livraison ici
41.3 mm
32"
150
1060.5 mm
7,8823 € - 15,1085 € 55 En stock
28.6 mm
300
444.5 mm
Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
300
95.3 mm
Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
300
155.6 mm
Demander le délai de livraison ici
19.1 mm
300
133.4 mm
2,4641 € - 4,7642 € 55 En stock
22.2 mm
300
209.6 mm
4,5674 € - 8,8068 € 50 En stock
22.2 mm
300
317.5 mm
Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
300
228.6 mm
6,2545 € - 12,0048 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
300
381.0 mm
200 En stock
19.1 mm
300
123.8 mm
  • sur 8
Protection pour brides 228.6 mm ASME, ANSI 150 4 Noir Caoutchouc

10386910

Gamme de prix
5,2029 € - 2,7162 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    228.6 mm
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 108.0 mm ASME, ANSI 150 1 Noir Caoutchouc

10386842

Gamme de prix
2,4887 € - 1,2956 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    108.0 mm
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 190.5 mm ASME, ANSI 150 3 Noir Caoutchouc

10386897

Gamme de prix
4,2947 € - 2,2242 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    190.5 mm
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 279.4 mm ASME, ANSI 150 6 Noir Caoutchouc

10386934

Gamme de prix
7,4907 € - 3,8806 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    279.4 mm
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 596.9 mm ASME, ANSI 150 16 Noir PP

10386989

Gamme de prix
22,8473 € - 11,9105 €

Niveaux de stock
86 En stock
Caractéristiques
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    596.9 mm
  • Taille nominale du tube
    16"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 812.8 mm ASME, ANSI 150 24 Noir PP

10387023

Gamme de prix
20,6517 € - 20,6517 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Taille nominale du tube
    24"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 117.5 mm ASME, ANSI 150 1 1/4 Noir Caoutchouc

10386859

Gamme de prix
2,6916 € - 1,4001 €

Niveaux de stock
625 En stock
Caractéristiques
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    117.5 mm
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 215.9 mm ASME, ANSI 150 3 1/2 Noir Caoutchouc

10386903


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    215.9 mm
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 152.4 mm ASME, ANSI 150 2 Noir Caoutchouc

10386873

Gamme de prix
3,5424 € - 1,8511 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    152.4 mm
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 342.9 mm ASME, ANSI 150 8 Noir Caoutchouc

10386941

Gamme de prix
9,842 € - 5,1045 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    342.9 mm
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 1060.5 mm ASME, ANSI 150 32 Noir PP

10387061


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1060.5 mm
  • Taille nominale du tube
    32"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 444.5 mm ASME, ANSI 300 10 Noir Caoutchouc

10387221

Gamme de prix
15,1085 € - 7,8823 €

Niveaux de stock
55 En stock
Caractéristiques
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    444.5 mm
  • Indice de pression nominale
    300
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 95.3 mm ASME, ANSI 300 1/2 Noir Caoutchouc

10387092


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    95.3 mm
  • Indice de pression nominale
    300
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 155.6 mm ASME, ANSI 300 1 1/2 Noir Caoutchouc

10387139


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    155.6 mm
  • Indice de pression nominale
    300
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 133.4 mm ASME, ANSI 300 1 1/4 Noir Caoutchouc

10387122


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    133.4 mm
  • Indice de pression nominale
    300
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 209.6 mm ASME, ANSI 300 3 Noir Caoutchouc

10387160

Gamme de prix
4,7642 € - 2,4641 €

Niveaux de stock
55 En stock
Caractéristiques
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    209.6 mm
  • Indice de pression nominale
    300
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 317.5 mm ASME, ANSI 300 6 Noir Caoutchouc

10387207

Gamme de prix
8,8068 € - 4,5674 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    317.5 mm
  • Indice de pression nominale
    300
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 228.6 mm ASME, ANSI 300 3 1/2 Noir Caoutchouc

10387177


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    228.6 mm
  • Indice de pression nominale
    300
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 381.0 mm ASME, ANSI 300 8 Noir Caoutchouc

10387214

Gamme de prix
12,0048 € - 6,2545 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    381.0 mm
  • Indice de pression nominale
    300
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 123.8 mm ASME, ANSI 300 1 Noir Caoutchouc

10387115


Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    123.8 mm
  • Indice de pression nominale
    300
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc