Réceptacle - Hauteur totale - 7.0 mm | 0.276 in ; Hauteur totale - 7.0 mm | 0.276 in ; Type - Loquet ; Couleur - Noir

Code article: DL-1

29 En stock
Les loquets Push-Pull sont disponible en 3 types : le type 1 est fourni avec un ressort RMS-280 en acier inoxydable et un loquet RMS-121 en acétal UL94 HB et les types 2 et 3 sont fournis avec de l'acétal RMS-1 UL64 HB noir.
Caractéristiques

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Épaisseur panneau max. 2.0 mm
Épaisseur panneau minimum 0.7 mm
Hauteur totale 7.0 mm
Largeur totale 10.92 mm
Couleur Black
Consulter toutes les caractéristiques et personnaliser
Ajouter plus d'échantillons
Imprimer la page

Tarifs et options

Qté par sac standard : 500

Commander une quantité quelconque

Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 0,517 €
Qté par sac standard : 500

Commander une quantité quelconque

Prix total :

0,52 €

1 x 0,517 €

Besoin d’un devis ? Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr. Nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Épaisseur panneau max. 2.0 mm
Épaisseur panneau minimum 0.7 mm
Hauteur totale 7.0 mm
Largeur totale 10.92 mm
Couleur Black
Matière complète Acétal ; acier inoxydable
Type de trou Rectangle
Matière Acétal ; acier inoxydable
Type Loquet