Menu Rechercher

Presse-étoupes - Nylon

En stock

Les presse-étoupes offrent une entrée pour un câble dans un boîtier. Avec des variations en termes de taille de filetage, de couleur et de longueur de filetage de montage, la gamme rassemble tout un éventail de presse-étoupes en réponse à vos besoins. Contre-écrous et joints disponibles séparément.

Séries: SR1704

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
241 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Diamètre minimal de câbles compatibles Longueur du filetage de montage Matière Diamètre maximal de câbles compatibles Ajouter au panier
0,4869 € - 0,4869 € 198 En stock
M12
Gris
2.0 mm
8.0 mm
PA
5.0 mm
1,3862 € - 1,3862 € 4387 En stock
M32
Gris
12.0 mm
10.0 mm
PA
21.0 mm
0,5429 € - 0,5429 € 4964 En stock
PG13.5
Gris
6.0 mm
9.0 mm
PA
12.0 mm
0,5319 € - 0,5319 € Demander le délai de livraison ici
M20
Gris
5.0 mm
8.0 mm
PA
13.0 mm
0,7107 € - 0,7107 € 13630 En stock
M25
Gris
8.0 mm
8.0 mm
PA
17.0 mm
0,50 € - 0,50 € 286 En stock
PG11
Gris
5.0 mm
8.0 mm
PA
10.0 mm
0,4869 € - 0,4869 € 6878 En stock
M16
Gris
3.0 mm
8.0 mm
PA
10.0 mm
0,7962 € - 0,7962 € 273 En stock
PG11
Gris
3.0 mm
8.0 mm
PA
7.0 mm
1,373 € - 1,373 € 100 En stock
PG21
Gris
9.0 mm
11.0 mm
PA
16.0 mm
6,4165 € - 6,4165 € 28 En stock
PG36
Gris
22.0 mm
13.0 mm
PA
32.0 mm
5,8455 € - 5,8455 € 217 En stock
M40
Gris
16.0 mm
10.0 mm
PA
28.0 mm
0,6033 € - 0,6033 € 523 En stock
PG16
Gris
10.0 mm
10.0 mm
PA
14.0 mm
1,2349 € - 1,2349 € 148 En stock
PG21
Gris
13.0 mm
11.0 mm
PA
18.0 mm
0,5868 € - 0,5868 € 300 En stock
PG7
Gris
2.0 mm
8.0 mm
PA
5.0 mm
0,2357 € - 0,2357 € 22437 En stock
PG 7
Noir
3.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
3326 En stock
PG 13.5
Noir
5.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
0,8665 € - 0,8665 € 1000 En stock
PG 21
Noir
9.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
10263488 40 En stock
PG 36
Noir
20.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
26.0 mm
0,2357 € - 0,2357 € 28122 En stock
PG 7
Noir
2.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
Demander le délai de livraison ici
PG 9
Noir
4.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
8.0 mm
  • sur 13
Presse-étoupe M12 2.0 mm 5.0 mm PA Gris

10152034

Gamme de prix
0,4869 € - 0,4869 €

Niveaux de stock
198 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    2.0 - 5.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
Presse-étoupe M32 12.0 mm 21.0 mm PA Gris

10152119

Gamme de prix
1,3862 € - 1,3862 €

Niveaux de stock
4387 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    12.0 - 21.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    10.0 mm
Presse-étoupe PG13.5 6.0 mm 12.0 mm PA Gris

10152195

Gamme de prix
0,5429 € - 0,5429 €

Niveaux de stock
4964 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    6.0 - 12.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    9.0 mm
  • Longueur totale
    39.0 mm
Presse-étoupe M20 5.0 mm 13.0 mm PA Gris

10152072

Gamme de prix
0,5319 € - 0,5319 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    5.0 - 13.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
Presse-étoupe M25 8.0 mm 17.0 mm PA Gris

10152096

Gamme de prix
0,7107 € - 0,7107 €

Niveaux de stock
13630 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    8.0 - 17.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
Presse-étoupe PG11 5.0 mm 10.0 mm PA Gris

10152171

Gamme de prix
0,50 € - 0,50 €

Niveaux de stock
286 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    5.0 - 10.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Longueur totale
    37.0 mm
Presse-étoupe M16 3.0 mm 10.0 mm PA Gris

10152058

Gamme de prix
0,4869 € - 0,4869 €

Niveaux de stock
6878 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    3.0 - 10.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
Presse-étoupe PG11 3.0 mm 7.0 mm PA Gris

10152157

Gamme de prix
0,7962 € - 0,7962 €

Niveaux de stock
273 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    3.0 - 7.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Longueur totale
    37.0 mm
Presse-étoupe PG21 9.0 mm 16.0 mm PA Gris

10152225

Gamme de prix
1,373 € - 1,373 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    9.0 - 16.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    11.0 mm
  • Longueur totale
    47.5 mm
Presse-étoupe PG36 22.0 mm 32.0 mm PA Gris

10152294

Gamme de prix
6,4165 € - 6,4165 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    22.0 - 32.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    13.0 mm
  • Longueur totale
    61.0 mm
Presse-étoupe M40 16.0 mm 28.0 mm PA Gris

10152133

Gamme de prix
5,8455 € - 5,8455 €

Niveaux de stock
217 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    16.0 - 28.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    10.0 mm
Presse-étoupe PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Gris

10152201

Gamme de prix
0,6033 € - 0,6033 €

Niveaux de stock
523 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    10.0 - 14.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    10.0 mm
  • Longueur totale
    42.5 mm
Presse-étoupe PG21 13.0 mm 18.0 mm PA Gris

10152232

Gamme de prix
1,2349 € - 1,2349 €

Niveaux de stock
148 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.0 - 18.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    11.0 mm
  • Longueur totale
    47.5 mm
Presse-étoupe PG7 2.0 mm 5.0 mm PA Gris

10152317

Gamme de prix
0,5868 € - 0,5868 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    2.0 - 5.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Longueur totale
    30.5 mm
Presse-étoupe PG 7 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6 Noir

10263334

Gamme de prix
0,2357 € - 0,2357 €

Niveaux de stock
22437 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    3.0 - 6.5 mm
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe PG 13.5 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Noir

10263402


Niveaux de stock
3326 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    5.0 - 9.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    9.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe PG 21 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Noir

10263440

Gamme de prix
0,8665 € - 0,8665 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    9.0 - 16.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    10.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe PG 36 20.0 mm 26.0 mm Nylon 6 Noir

10263488


Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    20.0 - 26.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    14.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe PG 7 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Noir

10263341

Gamme de prix
0,2357 € - 0,2357 €

Niveaux de stock
28122 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    2.0 - 5.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe PG 9 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Noir

10263358


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    4.0 - 8.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Code produit
    3926909790