Les presse-étoupes offrent une entrée pour un câble dans un boîtier. Avec des variations en termes de taille de filetage, de couleur et de longueur de filetage de montage, la gamme rassemble tout un éventail de presse-étoupes en réponse à vos besoins. Contre-écrous et rondelles disponibles séparément.
Séries: SR1717
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Diamètre maximal de câbles compatibles | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,6482 € - 3,6408 € | Demander le délai de livraison ici |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,8126 € - 3,8642 € | 5300 En stock |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,9413 € - 2,6691 € | 9 En stock |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 3,5793 € - 4,9282 € | 6700 En stock |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,9852 € - 5,4776 € | Demander le délai de livraison ici |
PG 13.5
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 5,3484 € - 7,3636 € | 4100 En stock |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,6961 € - 5,0512 € | Demander le délai de livraison ici |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10,4755 € - 14,391 € | 2800 En stock |
PG 29
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10267530 | 1,0578 € - 2,337 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
| 13,6838 € - 30,2478 € | 690 En stock |
PG 42
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 5,8097 € - 8,0032 € | 4895 En stock |
PG 21
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 11,3878 € - 25,1638 € | 10 En stock |
PG 36
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 4,4464 € - 6,109 € | Demander le délai de livraison ici |
PG11
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 3,7818 € - 3,7818 € | Demander le délai de livraison ici |
PG16
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 22,8985 € - 31,4983 € | 720 En stock |
M50
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 2,624 € - 3,5916 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,4686 € - 7,667 € | 25 En stock |
M25
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,3329 € - 3,1959 € | 6100 En stock |
PG 7
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,7822 € - 5,2029 € | Demander le délai de livraison ici |
M20
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 2,1299 € - 2,9335 € | 6400 En stock |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer