Poignée de loquet - Longueur totale - 47.0 mm | 1.85 in ; Largeur totale - 30.0 mm | 1.181 in

Code article: 468475

7 En stock
Caractéristiques

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Serrures compatibles All locks
Matière complète Polyamide
Matière Nylon
Longueur du trou de montage 22.3 mm
Largeur du trou de montage 20.3 mm
Consulter toutes les caractéristiques et personnaliser
Ajouter plus d'échantillons
Imprimer la page

Tarifs et options

Qté par sac standard : 100

Commander une quantité quelconque

Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 0,708 €
Qté par sac standard : 100

Commander une quantité quelconque

Prix total :

0,71 €

1 x 0,708 €

Besoin d’un devis ? Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr. Nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Serrures compatibles All locks
Matière complète Polyamide
Matière Nylon
Longueur du trou de montage 22.3 mm
Largeur du trou de montage 20.3 mm
Longueur totale 47.0 mm
Largeur totale 30.0 mm
Dimensions du trou de montage 22.3 x 20.3 mm | 0.799 in

Informations utiles