Menu Rechercher

Poignées de traction métalliques - Femelles, en U

En stock

Cette gamme de poignées est entièrement métallique. La forme femelle à angle droit a un épaulement arrondi, avec des trous d'installation filetés à la base. La conception monobloc est lisse, solide et durable. Ces poignées offrent un produit fini de haute qualité, avec des options de montage à l'arrière ou du côté de l'opérateur.

Les poignées ont une forme en U agréable à l'œil qui leur offre un aspect soigné et ordonné. Elles peuvent être appliquées à une variété d'applications, y compris les capots de machines, les unités de stockage et les panneaux d'accès.

Chaque poignée est fournie avec des disques de positionnement, des bagues d’habillage, des vis et des rondelles, le cas échéant.

  • Couleur : Naturel

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
67 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance du trou de montage Matière de la poignée Type de montage Style de poignée Ajouter au panier
251 En stock
M5
120.0 mm
Aluminium
Alésage
Tiroir
5,002 € - 5,002 € 153 En stock
M5
55.0 mm
Aluminium
Filetage femelle
Tiroir
12 En stock
M6
112.0 mm
Aluminium
Rear Threaded Blind Hole
Armoire inclinée
24,1941 € - 24,1941 € 225 En stock
M5 x 10
86.0 mm
28,946 € - 53,5973 € Demander le délai de livraison ici
M5 x 10
120.0 mm
19,6339 € - 19,6339 € 36 En stock
M8
128.0 mm
Aluminium
Rear Threaded Blind Hole
Armoire inclinée
15,703 € - 15,703 € Demander le délai de livraison ici
M6
128.0 mm
Aluminium
Rear Threaded Blind Hole
Armoire inclinée
31,5864 € - 31,5864 € 10 En stock
M5 x 10
180.0 mm
21,5967 € - 21,5967 € Demander le délai de livraison ici
M8
160.0 mm
Aluminium
Rear Threaded Blind Hole
Armoire inclinée
Demander le délai de livraison ici
M5
Acier inoxydable
Filetage femelle
Tiroir
Demander le délai de livraison ici
M5
Acier inoxydable
Alésage
Tiroir
6,7548 € - 6,7548 € Demander le délai de livraison ici
M5
200.0 mm
Acier
Alésage
Tiroir
Demander le délai de livraison ici
M5
Acier inoxydable
Alésage
Tiroir
5,2993 € - 5,2993 € Demander le délai de livraison ici
M5
88.0 mm
Acier
Alésage
Tiroir
7,4928 € - 7,4928 € Demander le délai de livraison ici
M5
235.0 mm
Acier
Alésage
Tiroir
5,0533 € - 5,0533 € Demander le délai de livraison ici
M5
55.0 mm
Acier
Alésage
Tiroir
Demander le délai de livraison ici
M5
Acier inoxydable
Alésage
Tiroir
7,5748 € - 7,5748 € Demander le délai de livraison ici
M5
235.0 mm
Aluminium
Alésage
Tiroir
Demander le délai de livraison ici
M5
Acier inoxydable
Alésage
Tiroir
8,0053 € - 8,0053 € Demander le délai de livraison ici
M5
250.0 mm
Acier
Alésage
Tiroir
  • sur 4
Poignée en U 120.0 mm M5 Aluminium Naturel

20064563


Niveaux de stock
251 En stock
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tiroir
  • Filetage
    M5
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Alésage
  • Code produit
    8302420090
Poignées de traction monobloc métalliques

20123451

Gamme de prix
5,002 € - 5,002 €

Niveaux de stock
153 En stock
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tiroir
  • Filetage
    M5
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Filetage femelle
  • Code produit
    8302420090
Poignée inclinée 112.0 mm M6 Aluminium Noir

10193594


Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Armoire inclinée
  • Filetage
    M6
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Rear Threaded Blind Hole
  • Code produit
    7616999099
Poignée en U 86.0 mm M5 x 10

10254240

Gamme de prix
24,1941 € - 24,1941 €

Niveaux de stock
225 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5 x 10
  • Code produit
    8302420090
  • Distance du trou de montage
    86.0 mm
Poignée en U 120.0 mm M5 x 10

10254257

Gamme de prix
53,5973 € - 28,946 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5 x 10
  • Code produit
    8302420090
  • Distance du trou de montage
    120.0 mm
Poignée inclinée 128.0 mm M8 Aluminium Noir

10193617

Gamme de prix
19,6339 € - 19,6339 €

Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Armoire inclinée
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Rear Threaded Blind Hole
  • Code produit
    7616999099
Poignée inclinée 128.0 mm M6 Aluminium Noir

10193600

Gamme de prix
15,703 € - 15,703 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Armoire inclinée
  • Filetage
    M6
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Rear Threaded Blind Hole
  • Code produit
    7616999099
Poignée en U 180.0 mm M5 x 10

10254264

Gamme de prix
31,5864 € - 31,5864 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5 x 10
  • Code produit
    7616999099
  • Distance du trou de montage
    180.0 mm
Poignée inclinée 160.0 mm M8 Aluminium Noir

10193631

Gamme de prix
21,5967 € - 21,5967 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Armoire inclinée
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Rear Threaded Blind Hole
  • Code produit
    7616999099
Poignée de traction 55.0 mm M5 Acier inoxydable

20053666


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tiroir
  • Filetage
    M5
  • Matière de la poignée
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Filetage femelle
  • Code produit
    7326909890
Poignée de traction 200.0 mm M5 Acier inoxydable

20053604


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tiroir
  • Filetage
    M5
  • Matière de la poignée
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Alésage
  • Code produit
    7326909890
Poignée de traction 200.0 mm M5 Acier

20053611

Gamme de prix
6,7548 € - 6,7548 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tiroir
  • Filetage
    M5
  • Matière de la poignée
    Acier
  • Type de montage
    Alésage
  • Code produit
    8302420090
Poignée de traction 235.0 mm M5 Acier inoxydable

20053628


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tiroir
  • Filetage
    M5
  • Matière de la poignée
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Alésage
  • Code produit
    7326909890
Poignée de traction 88.0 mm M5 Acier

20053697

Gamme de prix
5,2993 € - 5,2993 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tiroir
  • Filetage
    M5
  • Matière de la poignée
    Acier
  • Type de montage
    Alésage
  • Code produit
    8302420090
Poignée de traction 235.0 mm M5 Acier

20053635

Gamme de prix
7,4928 € - 7,4928 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tiroir
  • Filetage
    M5
  • Matière de la poignée
    Acier
  • Type de montage
    Alésage
  • Code produit
    8302420090
Poignée de traction 55.0 mm M5 Acier

20053673

Gamme de prix
5,0533 € - 5,0533 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tiroir
  • Filetage
    M5
  • Matière de la poignée
    Acier
  • Type de montage
    Alésage
  • Code produit
    8302420090
Poignée de traction 88.0 mm M5 Acier inoxydable

20053680


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tiroir
  • Filetage
    M5
  • Matière de la poignée
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Alésage
  • Code produit
    7326909890
Poignée en U 235.0 mm M5 Aluminium Naturel

20064594

Gamme de prix
7,5748 € - 7,5748 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tiroir
  • Filetage
    M5
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Alésage
  • Code produit
    8302420090
Poignée de traction 180.0 mm M5 Acier inoxydable

20053581


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tiroir
  • Filetage
    M5
  • Matière de la poignée
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Alésage
  • Code produit
    7326909890
Poignée de traction 250.0 mm M5 Acier

20053659

Gamme de prix
8,0053 € - 8,0053 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tiroir
  • Filetage
    M5
  • Matière de la poignée
    Acier
  • Type de montage
    Alésage
  • Code produit
    8302420090