Menu Rechercher

Poignée - Métalliques, Femelles, coude en angle droit

En stock

Les poignées de traction métalliques femelles, coudées et à angle droit ont une conception arrondie. Elles sont parfaitement adaptées aux situations où l'espace peut être restreint. La conception monobloc est montée à l'arrière et disponible avec une finition noire pour un aspect fini soigné.

Besoin d'un devis ?

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr et nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Renseignements sur le stock des produits
Code article Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance du trou de montage Type de montage Style de poignée Ajouter au panier
1504480
33,0322 € - 33,0322 € En cours de production
M8 x 15
300.0 mm
Trou fileté ; montage arrière
Tirer
1504484
40,1307 € - 40,1307 € En cours de production
M8 x 15
500.0 mm
Trou fileté ; montage arrière
Tirer
1504488
29,1827 € - 29,1827 € En cours de production
M8
200.0 mm
Trou fileté ; montage arrière
Tirer
1504492
31,6195 € - 31,6195 € En cours de production
M8
300.0 mm
Trou fileté ; montage arrière
Tirer
1504496
35,3748 € - 35,3748 € En cours de production
M8
400.0 mm
Trou fileté ; montage arrière
Tirer
1504500
38,1766 € - 38,1766 € En cours de production
M8
500.0 mm
Trou fileté ; montage arrière
Tirer
1504504
54,5985 € - 54,5985 € En cours de production
M8
800.0 mm
Trou fileté ; montage arrière
Tirer
1504598
45,0396 € - 45,0396 € En cours de production
M10
100.0 mm
Trou fileté ; montage arrière
Tirer
1504602
46,3581 € - 46,3581 € En cours de production
M10
180.0 mm
Trou fileté ; montage arrière
Tirer
1504497
36,2813 € - 36,2813 € En cours de production
M8
400.0 mm
Trou fileté ; montage arrière
Tirer
1504599
30,4423 € - 30,4423 € En cours de production
M10
120.0 mm
Trou fileté ; montage arrière
Tirer
463306
24,0984 € - 44,6299 € 17 En stock
M5 x 10
120.0 mm
Trou fileté ; montage arrière
Tirer
1220489
16,3432 € - 34,3207 € En cours de production
M8
128.0 mm
Trou borgne fileté arrière femelle
35° Angle/Oval Bar
463307
26,2982 € - 48,7536 € 200 En stock
M5 x 10
180.0 mm
Trou fileté ; montage arrière
Tirer
1220491
17,9837 € - 37,7658 € En cours de production
M8
160.0 mm
Trou borgne fileté arrière femelle
35° Angle/Oval Bar
1220487
12,652 € - 26,5692 € 62 En stock
M6
112.0 mm
Trou borgne fileté arrière femelle
35° Angle/Oval Bar
463305
20,1462 € - 37,3221 € 113 En stock
M5 x 10
86.0 mm
Trou fileté ; montage arrière
Tirer
1220488
13,0745 € - 27,4565 € 30 En stock
M6
128.0 mm
Trou borgne fileté arrière femelle
35° Angle/Oval Bar
1844040120E
7,0161 € - 7,0161 € En cours de production
M5
120.0 mm
Filetage femelle
Poignée en U
1845740120E
4,8736 € - 4,8736 € En cours de production
M5 x 10.0 mm
120.0 mm
Filetage femelle
Poignée en U
184574088E
4,4262 € - 4,4262 € 160 En stock
M5 x 10.0 mm
88.0 mm
Filetage femelle
Poignée en U
1845740250E
6,5099 € - 6,5099 € 50 En stock
M5 x 10.0 mm
250.0 mm
Filetage femelle
Poignée en U
1846140250E
6,6629 € - 6,6629 € 50 En stock
M5 x 10.0 mm
250.0 mm
Filetage femelle
Poignée en U
1845740200E
5,8036 € - 5,8036 € 75 En stock
M5 x 10.0 mm
200.0 mm
Filetage femelle
Poignée en U
1504478
30,2893 € - 30,2893 € En cours de production
M8 x 15
200.0 mm
Trou fileté ; montage arrière
Tirer
  • sur 3
Poignée de traction métallique ovale - Distance du trou de montage - 300.0 mm | 11.811 in ; Filetage - M8 x 15 ; Type de montage - Trou fileté ; montage arrière ; Matière de la poignée - Aluminium

1504480

Gamme de prix
33,0322 € - 33,0322 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    300.0 mm
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Style de poignée
    Tirer
  • Type de montage
    Trou fileté ; montage arrière
  • Filetage
    M8 x 15
Poignée de traction métallique ovale - Distance du trou de montage - 500.0 mm | 19.685 in ; Filetage - M8 x 15 ; Type de montage - Trou fileté ; montage arrière ; Matière de la poignée - Aluminium

1504484

Gamme de prix
40,1307 € - 40,1307 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    500.0 mm
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Style de poignée
    Tirer
  • Type de montage
    Trou fileté ; montage arrière
  • Filetage
    M8 x 15
Poignées de traction monobloc métalliques - Distance du trou de montage - 200.0 mm | 7.874 in ; Filetage - M8 ; Type de montage - Trou fileté ; montage arrière ; Matière de la poignée - Aluminium

1504488

Gamme de prix
29,1827 € - 29,1827 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    200.0 mm
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Style de poignée
    Tirer
  • Type de montage
    Trou fileté ; montage arrière
  • Filetage
    M8
Poignées de traction monobloc métalliques - Distance du trou de montage - 300.0 mm | 11.811 in ; Filetage - M8 ; Type de montage - Trou fileté ; montage arrière ; Matière de la poignée - Aluminium

1504492

Gamme de prix
31,6195 € - 31,6195 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    300.0 mm
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Style de poignée
    Tirer
  • Type de montage
    Trou fileté ; montage arrière
  • Filetage
    M8
Poignées de traction monobloc métalliques - Distance du trou de montage - 400.0 mm | 15.748 in ; Filetage - M8 ; Type de montage - Trou fileté ; montage arrière ; Matière de la poignée - Aluminium

1504496

Gamme de prix
35,3748 € - 35,3748 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    400.0 mm
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Style de poignée
    Tirer
  • Type de montage
    Trou fileté ; montage arrière
  • Filetage
    M8
Poignées de traction monobloc métalliques - Distance du trou de montage - 500.0 mm | 19.685 in ; Filetage - M8 ; Type de montage - Trou fileté ; montage arrière ; Matière de la poignée - Aluminium

1504500

Gamme de prix
38,1766 € - 38,1766 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    500.0 mm
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Style de poignée
    Tirer
  • Type de montage
    Trou fileté ; montage arrière
  • Filetage
    M8
Poignées de traction monobloc métalliques - Distance du trou de montage - 800.0 mm | 31.496 in ; Filetage - M8 ; Type de montage - Trou fileté ; montage arrière ; Matière de la poignée - Aluminium

1504504

Gamme de prix
54,5985 € - 54,5985 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    800.0 mm
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Style de poignée
    Tirer
  • Type de montage
    Trou fileté ; montage arrière
  • Filetage
    M8
Poignées de traction monobloc métalliques - Distance du trou de montage - 100.0 mm | 3.937 in ; Filetage - M10 ; Type de montage - Trou fileté ; montage arrière ; Matière de la poignée - Acier inoxydable

1504598

Gamme de prix
45,0396 € - 45,0396 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    100.0 mm
  • Matière de la poignée
    Acier inoxydable
  • Style de poignée
    Tirer
  • Type de montage
    Trou fileté ; montage arrière
  • Filetage
    M10
Poignées de traction monobloc métalliques - Distance du trou de montage - 180.0 mm | 7.087 in ; Filetage - M10 ; Type de montage - Trou fileté ; montage arrière ; Matière de la poignée - Acier inoxydable

1504602

Gamme de prix
46,3581 € - 46,3581 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    180.0 mm
  • Matière de la poignée
    Acier inoxydable
  • Style de poignée
    Tirer
  • Type de montage
    Trou fileté ; montage arrière
  • Filetage
    M10
Poignées de traction monobloc métalliques - Distance du trou de montage - 400.0 mm | 15.748 in ; Filetage - M8 ; Type de montage - Trou fileté ; montage arrière ; Matière de la poignée - Aluminium

1504497

Gamme de prix
36,2813 € - 36,2813 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    400.0 mm
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Style de poignée
    Tirer
  • Type de montage
    Trou fileté ; montage arrière
  • Filetage
    M8
Poignées de traction monobloc métalliques - Distance du trou de montage - 120.0 mm | 4.724 in ; Filetage - M10 ; Type de montage - Trou fileté ; montage arrière ; Matière de la poignée - Acier

1504599

Gamme de prix
30,4423 € - 30,4423 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    120.0 mm
  • Matière de la poignée
    Acier
  • Style de poignée
    Tirer
  • Type de montage
    Trou fileté ; montage arrière
  • Filetage
    M10
Poignées de traction monobloc métalliques - Distance du trou de montage - 120.0 mm | 4.724 in ; Filetage - M5 x 10 ; Type de montage - Trou fileté ; montage arrière ; Matière de la poignée - Aluminium

463306

Gamme de prix
44,6299 € - 24,0984 €

Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    120.0 mm
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Style de poignée
    Tirer
  • Type de montage
    Trou fileté ; montage arrière
  • Filetage
    M5 x 10
Poignées de traction monobloc métalliques - Distance du trou de montage - 128.0 mm | 5.039 in ; Filetage - M8 ; Type de montage - Trou borgne fileté arrière femelle ; Matière de la poignée - Aluminium

1220489

Gamme de prix
34,3207 € - 16,3432 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    128.0 mm
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Style de poignée
    35° Angle/Oval Bar
  • Type de montage
    Trou borgne fileté arrière femelle
  • Filetage
    M8
Poignées de traction monobloc métalliques - Distance du trou de montage - 180.0 mm | 7.087 in ; Filetage - M5 x 10 ; Type de montage - Trou fileté ; montage arrière ; Matière de la poignée - Aluminium

463307

Gamme de prix
48,7536 € - 26,2982 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    180.0 mm
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Style de poignée
    Tirer
  • Type de montage
    Trou fileté ; montage arrière
  • Filetage
    M5 x 10
Poignées de traction monobloc métalliques - Distance du trou de montage - 160.0 mm | 6.299 in ; Filetage - M8 ; Type de montage - Trou borgne fileté arrière femelle ; Matière de la poignée - Aluminium

1220491

Gamme de prix
37,7658 € - 17,9837 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    160.0 mm
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Style de poignée
    35° Angle/Oval Bar
  • Type de montage
    Trou borgne fileté arrière femelle
  • Filetage
    M8
Poignées de traction monobloc métalliques - Distance du trou de montage - 112.0 mm | 4.409 in ; Filetage - M6 ; Type de montage - Trou borgne fileté arrière femelle ; Matière de la poignée - Aluminium

1220487

Gamme de prix
26,5692 € - 12,652 €

Niveaux de stock
62 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    112.0 mm
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Style de poignée
    35° Angle/Oval Bar
  • Type de montage
    Trou borgne fileté arrière femelle
  • Filetage
    M6
Poignées de traction monobloc métalliques - Distance du trou de montage - 86.0 mm | 3.386 in ; Filetage - M5 x 10 ; Type de montage - Trou fileté ; montage arrière ; Matière de la poignée - Aluminium

463305

Gamme de prix
37,3221 € - 20,1462 €

Niveaux de stock
113 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    86.0 mm
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Style de poignée
    Tirer
  • Type de montage
    Trou fileté ; montage arrière
  • Filetage
    M5 x 10
Poignées de traction monobloc métalliques - Distance du trou de montage - 128.0 mm | 5.039 in ; Filetage - M6 ; Type de montage - Trou borgne fileté arrière femelle ; Matière de la poignée - Aluminium

1220488

Gamme de prix
27,4565 € - 13,0745 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    128.0 mm
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Style de poignée
    35° Angle/Oval Bar
  • Type de montage
    Trou borgne fileté arrière femelle
  • Filetage
    M6
Poignées de traction monobloc métalliques - Distance du trou de montage - 120.0 mm | 4.724 in ; Filetage - M5 ; Type de montage - Filetage femelle ; Matière de la poignée - Acier inoxydable

1844040120E

Gamme de prix
7,0161 € - 7,0161 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    120.0 mm
  • Matière de la poignée
    Acier inoxydable
  • Style de poignée
    Poignée en U
  • Type de montage
    Filetage femelle
  • Filetage
    M5
Poignées de traction monobloc métalliques - Distance du trou de montage - 120.0 mm | 4.724 in ; Filetage - M5 x 10.0 mm ; Type de montage - Filetage femelle ; Matière de la poignée - Aluminium

1845740120E

Gamme de prix
4,8736 € - 4,8736 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    120.0 mm
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Style de poignée
    Poignée en U
  • Type de montage
    Filetage femelle
  • Filetage
    M5 x 10.0 mm
Poignées de traction monobloc métalliques - Distance du trou de montage - 88.0 mm | 3.465 in ; Filetage - M5 x 10.0 mm ; Type de montage - Filetage femelle ; Matière de la poignée - Aluminium

184574088E

Gamme de prix
4,4262 € - 4,4262 €

Niveaux de stock
160 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    88.0 mm
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Style de poignée
    Poignée en U
  • Type de montage
    Filetage femelle
  • Filetage
    M5 x 10.0 mm
Poignées de traction monobloc métalliques - Distance du trou de montage - 250.0 mm | 9.843 in ; Filetage - M5 x 10.0 mm ; Type de montage - Filetage femelle ; Matière de la poignée - Aluminium

1845740250E

Gamme de prix
6,5099 € - 6,5099 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    250.0 mm
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Style de poignée
    Poignée en U
  • Type de montage
    Filetage femelle
  • Filetage
    M5 x 10.0 mm
Poignées de traction monobloc métalliques - Distance du trou de montage - 250.0 mm | 9.843 in ; Filetage - M5 x 10.0 mm ; Type de montage - Filetage femelle ; Matière de la poignée - Acier

1846140250E

Gamme de prix
6,6629 € - 6,6629 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    250.0 mm
  • Matière de la poignée
    Acier
  • Style de poignée
    Poignée en U
  • Type de montage
    Filetage femelle
  • Filetage
    M5 x 10.0 mm
Poignées de traction monobloc métalliques - Distance du trou de montage - 200.0 mm | 7.874 in ; Filetage - M5 x 10.0 mm ; Type de montage - Filetage femelle ; Matière de la poignée - Aluminium

1845740200E

Gamme de prix
5,8036 € - 5,8036 €

Niveaux de stock
75 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    200.0 mm
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Style de poignée
    Poignée en U
  • Type de montage
    Filetage femelle
  • Filetage
    M5 x 10.0 mm
Poignée de traction métallique ovale - Distance du trou de montage - 200.0 mm | 7.874 in ; Filetage - M8 x 15 ; Type de montage - Trou fileté ; montage arrière ; Matière de la poignée - Aluminium

1504478

Gamme de prix
30,2893 € - 30,2893 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    200.0 mm
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Style de poignée
    Tirer
  • Type de montage
    Trou fileté ; montage arrière
  • Filetage
    M8 x 15