Menu Rechercher

Poignée en T réglable NEMA avec compression

En stock

La poignée en T NEMA réglable avec compression est utilisée pour les armoires nécessitant une meilleure étanchéité dans des conditions de vibration.

Besoin d'un devis ?

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr et nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Renseignements sur le stock des produits
Code article Gamme de prix Disponibilité Longueur de poignée Ajouter au panier
110400036E
75,0792 € - 168,9684 € En cours de production
26.5 mm
110400034E
75,0792 € - 168,9684 € 24 En stock
24.5 mm
110400038E
75,0792 € - 168,9684 € En cours de production
14.5 mm
110400060E
75,0792 € - 168,9684 € 30 En stock
8.5 mm
110400030E
75,0792 € - 168,9684 € 25 En stock
18.5 mm
110400047E
75,0792 € - 168,9684 € 61 En stock
28.5 mm
Fermeture à compression - Longueur de poignée - 26.5 mm | 1.043 in ; Type de clé: Actionné par clé

110400036E

Gamme de prix
168,9684 € - 75,0792 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    37.5 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Type de poignée
    Poignée en T
  • Type de verrouillage
    Sans verrouillage
  • Matière de came
    Acier inoxydable
Fermeture à compression - Longueur de poignée - 24.5 mm | 0.965 in ; Type de clé: Actionné par clé

110400034E

Gamme de prix
168,9684 € - 75,0792 €

Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    37.5 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Type de poignée
    Poignée en T
  • Type de verrouillage
    Sans verrouillage
  • Matière de came
    Acier inoxydable
Fermeture à compression - Longueur de poignée - 14.5 mm | 0.571 in ; Type de clé: Actionné par clé

110400038E

Gamme de prix
168,9684 € - 75,0792 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    37.5 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Type de poignée
    Poignée en T
  • Type de verrouillage
    Sans verrouillage
  • Matière de came
    Acier inoxydable
Fermeture à compression - Longueur de poignée - 8.5 mm | 0.335 in ; Type de clé: Actionné par clé

110400060E

Gamme de prix
168,9684 € - 75,0792 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    37.5 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Type de poignée
    Poignée en T
  • Type de verrouillage
    Sans verrouillage
  • Matière de came
    Acier inoxydable
Fermeture à compression - Longueur de poignée - 18.5 mm | 0.728 in ; Type de clé: Actionné par clé

110400030E

Gamme de prix
168,9684 € - 75,0792 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    37.5 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Type de poignée
    Poignée en T
  • Type de verrouillage
    Sans verrouillage
  • Matière de came
    Acier inoxydable
Fermeture à compression - Longueur de poignée - 28.5 mm | 1.122 in ; Type de clé: Actionné par clé

110400047E

Gamme de prix
168,9684 € - 75,0792 €

Niveaux de stock
61 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    37.5 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Type de poignée
    Poignée en T
  • Type de verrouillage
    Sans verrouillage
  • Matière de came
    Acier inoxydable