Menu Rechercher

Poignée de traction - Poignée rectangulaire tubulaire

En stock

Nos poignées tubulaires sont utilisées pour tirer des portes de grande taille ou soulever des couvercles d'armoire de grande taille. La gamme propose un profil droit ou un profil incliné qui est idéal pour les portes à deux battants. Un éventail de matériaux et de finitions permet de les adapter à un environnement spécifique et de leur donner l'esthétique qui convient à la finition de l'équipement.

Séries: SR5534

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
68 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance du trou de montage Matière de la poignée Type de montage Ajouter au panier
42,3018 € - 42,3018 € Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Montage arrière
43,0193 € - 43,0193 € Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Montage arrière
49,7535 € - 49,7535 € 7 En stock
M8
Aluminium
Montage arrière
52,7773 € - 151,8025 € Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Fixation par vis
51,6088 € - 148,4405 € Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Fixation par vis
8,9995 € - 8,9995 € Demander le délai de livraison ici
M6
128.0 mm
Aluminium
Filetage femelle
43,8085 € - 43,8085 € 2 En stock
M8
Aluminium
Montage arrière
44,2493 € - 44,2493 € 23 En stock
M8
Aluminium
Montage arrière
51,6088 € - 148,4405 € 4 En stock
M8
Aluminium
Fixation par vis
57,2463 € - 164,6765 € Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Fixation par vis
52,7773 € - 151,8025 € Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Fixation par vis
38,5913 € - 38,5913 € Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Montage arrière
40,6925 € - 51,7728 € Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Montage arrière
45,1103 € - 45,1103 € 14 En stock
M8
Aluminium
Montage arrière
50,881 € - 50,881 € Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Montage arrière
54,9913 € - 158,1575 € Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Fixation par vis
51,168 € - 147,2208 € Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Fixation par vis
41,2358 € - 41,2358 € Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Montage arrière
39,8828 € - 39,8828 € 2 En stock
M8
Aluminium
Montage arrière
42,6708 € - 42,6708 € Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Montage arrière
  • sur 4
Poignée de traction 250.0 mm M8 Aluminium Noir

10193822

Gamme de prix
42,3018 € - 42,3018 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
  • Finition
    Revêtement plastique
  • Type de montage
    Montage arrière
Poignée de traction 350.0 mm M8 Aluminium Naturel

10193891

Gamme de prix
43,0193 € - 43,0193 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
  • Finition
    Anodisé
  • Type de montage
    Montage arrière
Poignée de traction 500.0 mm M8 Aluminium Naturel

10193952

Gamme de prix
49,7535 € - 49,7535 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
  • Finition
    Anodisé
  • Type de montage
    Montage arrière
Poignée de traction 356.0 mm (L) M8 Argent

10213872

Gamme de prix
151,8025 € - 52,7773 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Ø de tube
    20.0 mm
  • Finition
    Tube anodisé argent - Plastique satiné
  • Type de montage
    Fixation par vis
  • Code produit
    7326909890
Poignée de traction 200.0 mm M8 Alliage d’aluminium ; PEBD Noir

10213919

Gamme de prix
148,4405 € - 51,6088 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Ø de tube
    20.0 mm
  • Finition
    Tube noir marbré - Plastique satiné
  • Type de montage
    Fixation par vis
  • Code produit
    7326909890
Poignée en U M6 128.0 mm Aluminium

20079543

Gamme de prix
8,9995 € - 8,9995 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Distance du trou de montage
    128.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
  • Code produit
    8302420090
Poignée de traction 300.0 mm M8 Aluminium Noir

10193853

Gamme de prix
43,8085 € - 43,8085 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
  • Finition
    Revêtement plastique
  • Type de montage
    Montage arrière
Poignée de traction 400.0 mm M8 Aluminium Naturel

10193921

Gamme de prix
44,2493 € - 44,2493 €

Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
  • Finition
    Anodisé
  • Type de montage
    Montage arrière
Poignée de traction 256.0 mm (L) M8 Argent

10213858

Gamme de prix
148,4405 € - 51,6088 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Ø de tube
    20.0 mm
  • Finition
    Tube anodisé argent - Plastique satiné
  • Type de montage
    Fixation par vis
  • Code produit
    7326909890
Poignée de traction 456.0 mm (L) M8 Argent

10213896

Gamme de prix
164,6765 € - 57,2463 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Ø de tube
    20.0 mm
  • Finition
    Tube anodisé argent - Plastique satiné
  • Type de montage
    Fixation par vis
  • Code produit
    7326909890
Poignée de traction 300.0 mm M8 Alliage d’aluminium ; PEBD Noir

10213933

Gamme de prix
151,8025 € - 52,7773 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Ø de tube
    20.0 mm
  • Finition
    Tube noir marbré - Plastique satiné
  • Type de montage
    Fixation par vis
  • Code produit
    7326909890
Poignée de traction 200.0 mm M8 Aluminium Naturel

10193778

Gamme de prix
38,5913 € - 38,5913 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
  • Finition
    Anodisé
  • Type de montage
    Montage arrière
Poignée de traction 300.0 mm M8 Aluminium Naturel

10193846

Gamme de prix
51,7728 € - 40,6925 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
  • Finition
    Anodisé
  • Type de montage
    Montage arrière
Poignée de traction 350.0 mm M8 Aluminium Noir

10193907

Gamme de prix
45,1103 € - 45,1103 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
  • Finition
    Revêtement plastique
  • Type de montage
    Montage arrière
Poignée de traction 500.0 mm M8 Aluminium Noir

10193969

Gamme de prix
50,881 € - 50,881 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
  • Finition
    Revêtement plastique
  • Type de montage
    Montage arrière
Poignée de traction 406.0 mm (L) M8 Argent

10213889

Gamme de prix
158,1575 € - 54,9913 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Ø de tube
    20.0 mm
  • Finition
    Tube anodisé argent - Plastique satiné
  • Type de montage
    Fixation par vis
  • Code produit
    7326909890
Poignée de traction 250.0 mm M8 Alliage d’aluminium ; PEBD Noir

10213926

Gamme de prix
147,2208 € - 51,168 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Ø de tube
    20.0 mm
  • Finition
    Tube noir marbré - Plastique satiné
  • Type de montage
    Fixation par vis
  • Code produit
    7326909890
Poignée de traction 200.0 mm M8 Aluminium Noir

10193785

Gamme de prix
41,2358 € - 41,2358 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
  • Finition
    Revêtement plastique
  • Type de montage
    Montage arrière
Poignée de traction 250.0 mm M8 Aluminium Naturel

10193815

Gamme de prix
39,8828 € - 39,8828 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
  • Finition
    Anodisé
  • Type de montage
    Montage arrière
Poignée de traction 350.0 mm M8 Aluminium Naturel

10193884

Gamme de prix
42,6708 € - 42,6708 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
  • Finition
    Anodisé
  • Type de montage
    Montage arrière