Patin rond - 30.0 mm | 1.181 in Matière - Nylon ; Couleur - Noir
Caractéristiques
Impérial
|
|
---|---|
Couleur | Black |
Style d'installation | Installation par pression |
Forme de tête | Rond |
Matière | Nylon |
Griffes métalliques | Non |
Consulter toutes les caractéristiques et personnaliser |
Tarifs et options
Qté par sac standard :
800
Commander une quantité quelconque
Besoin d’un devis ? Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr. Nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Caractéristiques
Impérial
Métrique
Couleur | Black |
---|---|
Style d'installation | Installation par pression |
Forme de tête | Rond |
Matière | Nylon |
Griffes métalliques | Non |
Plage d'épaisseur de paroi compatible | 1.5 - 2.0 mm | 0.079 in |
Diamètre de tube extérieur compatible | 30.0 mm |
Ø tête | 30.0 mm |
Épaisseur maximale des parois compatibles | 2.0 mm |