Menu Rechercher

Passe-fils standard

En stock

Nous avons une large sélection de passe-fils ouverts standards qui sont disponibles dans un éventail de matières. La conception à clipser permet une installation facile et rapide. Le PVC noir aide à protéger les câbles et fils passant à travers des panneaux. Le caoutchouc thermoplastique noir est résistant à la plupart des huiles et des graisses et peut supporter des températures comprises entre -40C et +135C. Le TPE est une alternative plus verte au PVC qui est adaptée aux environnements difficiles grâce à une plage de température de fonctionnement plus large. C'est une matière très stable avec longue durée de vie. L'EPDM est une matière résistante à la chaleur pour utilisation dans des environnements de températures extrêmes, comprises entre -40C et +125C. Vous pouvez également être intéressé(e) par notre gamme de bouchons d'obturation, de colonnettes mâles et femelles et de rondelles plates.

Séries: SR1700

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
264 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre total Couleur Matière Ø trou Diamètre intérieur Épaisseur panneau Hauteur totale Ajouter au panier
0,4627 € - 1,0123 € 7400 En stock
38.0 mm
Noir
TPR
31.0 mm
24.9 mm
1.6 mm
7.8 mm
0,1332 € - 0,2768 € 28700 En stock
24.0 mm
Noir
PVC
20.0 mm
16.0 mm
1.6 mm
6.5 mm
10102435 0,179 € - 0,4639 € 14000 En stock
14.3 mm
Noir
PVC
10.3 mm
7.2 mm
1.6 mm
4.0 mm
Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
Noir
PVC
8.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,0969 € - 0,1539 € 9407 En stock
16.0 mm
Noir
PVC
12.0 mm
9.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
0,9471 € - 2,952 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
Noir
PVC
23.0 mm
18.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
0,2343 € - 0,2343 € 16950 En stock
23.7 mm
Noir
TPE
18.7 mm
17.1 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,0723 € - 0,1009 € 104 En stock
14.0 mm
Noir
TPE
10.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
229957 En stock
8.0 mm
Noir
PVC
5.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
5.0 mm
2328 En stock
14.0 mm
Noir
PVC
10.0 mm
6.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
37388 En stock
11.0 mm
Noir
PVC
8.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
6.0 mm
2606 En stock
14.0 mm
Noir
PVC
10.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
10284100 47029 En stock
14.0 mm
Noir
PVC
10.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
0,1149 € - 0,1583 € 15748 En stock
17 mm
Noir
TPE
12.0 mm
10.0 mm
2.0 mm
6.5 mm
1,0956 € - 1,5672 € 4637 En stock
35.0 mm
Noir
TPE
31.0 mm
25.0 mm
3.0 mm
10.0 mm
0,7578 € - 1,1921 € 1 En stock
30.0 mm
Noir
TPE
23.0 mm
18.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
0,8598 € - 1,3106 € 4535 En stock
32.0 mm
Noir
TPE
26.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
9.0 mm
0,6613 € - 1,0386 € 853 En stock
28.0 mm
Noir
TPE
20.0 mm
16.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
16967 En stock
8.0 mm
Noir
PVC
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
4.0 mm
0,0479 € - 0,0479 € 15409 En stock
8.0 mm
Noir
PVC
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
4.5 mm
  • sur 14
Passe-fil 24.9 mm 31.0 mm 38.0 mm 1.6 mm

10089835

Gamme de prix
1,0123 € - 0,4627 €

Niveaux de stock
7400 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    7.8 mm
  • Diamètre total
    38.0 mm
  • Diamètre intérieur
    24.9 mm
  • Ø trou
    31.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Passe-fil 16.0 mm 20.0 mm 24.0 mm 1.6 mm

10096048

Gamme de prix
0,2768 € - 0,1332 €

Niveaux de stock
28700 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.5 mm
  • Diamètre total
    24.0 mm
  • Diamètre intérieur
    16.0 mm
  • Ø trou
    20.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Passe-fil 7.2 mm 10.3 mm 14.3 mm 1.6 mm

10102435

Gamme de prix
0,4639 € - 0,179 €

Niveaux de stock
14000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    4.0 mm
  • Diamètre total
    14.3 mm
  • Diamètre intérieur
    7.2 mm
  • Ø trou
    10.3 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Passe-fil 5.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

10325292


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Diamètre total
    11.0 mm
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Ø trou
    8.0 mm
  • Épaisseur panneau
    3.0 mm
Passe-fil 9.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

10325346

Gamme de prix
0,1539 € - 0,0969 €

Niveaux de stock
9407 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.5 mm
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Diamètre intérieur
    9.0 mm
  • Ø trou
    12.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.5 mm
Passe-fil 18.0 mm 23.0 mm 30.0 mm 2.0 mm

10325414

Gamme de prix
2,952 € - 0,9471 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Diamètre total
    30.0 mm
  • Diamètre intérieur
    18.0 mm
  • Ø trou
    23.0 mm
  • Épaisseur panneau
    2.0 mm
Passe-fil 17.1 mm 18.7 mm 23.7 mm 1.6 mm

10155646

Gamme de prix
0,2343 € - 0,2343 €

Niveaux de stock
16950 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    4.8 mm
  • Diamètre total
    23.7 mm
  • Diamètre intérieur
    17.1 mm
  • Ø trou
    18.7 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Passe-fil 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.6 mm

10118108

Gamme de prix
0,1009 € - 0,0723 €

Niveaux de stock
104 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Diamètre total
    14.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Ø trou
    10.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Passe-fil 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 2.0 mm

10284025


Niveaux de stock
229957 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Diamètre total
    8.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.0 mm
  • Ø trou
    5.0 mm
  • Épaisseur panneau
    2.0 mm
Passe-fil 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm

10284094


Niveaux de stock
2328 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Diamètre total
    14.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Ø trou
    10.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.0 mm
Passe-fil 6.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

10284087


Niveaux de stock
37388 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Diamètre total
    11.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Ø trou
    8.0 mm
  • Épaisseur panneau
    2.0 mm
Passe-fil 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm

10284131


Niveaux de stock
2606 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Diamètre total
    14.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Ø trou
    10.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.0 mm
Passe-fil 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10284100


Niveaux de stock
47029 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.5 mm
  • Diamètre total
    14.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Ø trou
    10.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.5 mm
Passe-fil 10.0 mm 12.0 mm 17 mm 2.0 mm

10118146

Gamme de prix
0,1583 € - 0,1149 €

Niveaux de stock
15748 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.5 mm
  • Diamètre total
    17 mm
  • Diamètre intérieur
    10.0 mm
  • Ø trou
    12.0 mm
  • Épaisseur panneau
    2.0 mm
Passe-fil 25.0 mm 31.0 mm 35.0 mm 3.0 mm

10118191

Gamme de prix
1,5672 € - 1,0956 €

Niveaux de stock
4637 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    10.0 mm
  • Diamètre total
    35.0 mm
  • Diamètre intérieur
    25.0 mm
  • Ø trou
    31.0 mm
  • Épaisseur panneau
    3.0 mm
Passe-fil 18.0 mm 23.0 mm 30.0 mm 2.0 mm

10118177

Gamme de prix
1,1921 € - 0,7578 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Diamètre total
    30.0 mm
  • Diamètre intérieur
    18.0 mm
  • Ø trou
    23.0 mm
  • Épaisseur panneau
    2.0 mm
Passe-fil 20.0 mm 26.0 mm 32.0 mm 2.0 mm

10118184

Gamme de prix
1,3106 € - 0,8598 €

Niveaux de stock
4535 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    9.0 mm
  • Diamètre total
    32.0 mm
  • Diamètre intérieur
    20.0 mm
  • Ø trou
    26.0 mm
  • Épaisseur panneau
    2.0 mm
Passe-fil 16.0 mm 20.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

10118160

Gamme de prix
1,0386 € - 0,6613 €

Niveaux de stock
853 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Diamètre total
    28.0 mm
  • Diamètre intérieur
    16.0 mm
  • Ø trou
    20.0 mm
  • Épaisseur panneau
    2.0 mm
Passe-fil 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.0 mm

10284001


Niveaux de stock
16967 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    4.0 mm
  • Diamètre total
    8.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.0 mm
  • Ø trou
    5.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.0 mm
Passe-fil 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.5 mm

10284018

Gamme de prix
0,0479 € - 0,0479 €

Niveaux de stock
15409 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    4.5 mm
  • Diamètre total
    8.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.0 mm
  • Ø trou
    5.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.5 mm