Loquet à clé - Ø tête - 20.0 mm | 0.787 in ; Type de clé: 6,0 mm carré ; Ø tête - 20.0 mm | 0.787 in
Caractéristiques
Impérial
|
|
---|---|
Matière de came | Acier zingué |
Couleur | Black |
Finition | Revêtement poudre noire |
Type de poignée | Actionné par tournevis |
Matière du loquet | Zamac |
Consulter toutes les caractéristiques et personnaliser |
Tarifs et options
Qté par sac standard :
50
Commander une quantité quelconque
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 24 | 8,09 € |
25 - 49 | 5,06 € |
50 + | 4,05 € |
Besoin d’un devis ? Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr. Nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Caractéristiques
Impérial
Métrique
Matière de came | Acier zingué |
---|---|
Couleur | Black |
Finition | Revêtement poudre noire |
Type de poignée | Actionné par tournevis |
Matière du loquet | Zamac |
Orientation de montage | Universelle |
Caractéristiques/Normes (toutes) | RoHS, DIN |
Type de clé | 6,0 mm carré |
Caractéristiques spéciales | Loquet miniature, à ressort |
Caractéristiques spéciales (toutes) | Loquet miniature, à ressort |