Menu Rechercher

Sans verrouillage Loquet à levier de compression - Pas de clé ; Noir ; Longueur totale - 109.0 mm | 4.291 in ; Poignée maximale - 46.0 mm | 1.811 in

Code article: 493599

1352 En stock
Non-locking Over Centre Compression Lever made from zinc alloy, and has been black powder coated.
Imprimer la page
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 49,2758 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

49,28 €

1 x 49,2758 €

Besoin d'un devis ?

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr et nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.


Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur du corps 93.0 mm
Longueur de la face 127.0 mm
Largeur de face 18.0 mm
Épaisseur de porte maximale compatible 2.0 mm
Poignée minimale 24.0 mm
Poignée maximale 46.0 mm
Longueur totale 109.0 mm
Couleur Noir
Finition de la poignée Revêtement poudre noire
Matière de la poignée Zamac
Inclut No Includes
Type de clé Clé (CH751)
Matière du loquet Zamac
Style de loquet Fermetures à compression avec levier
Mécanisme de verrouillage Sans verrouillage
Orientation de montage Universelle

Informations utiles