Menu Rechercher

Frein Loquet à levier de compression - Clés identiques ; Noir ; Longueur totale - 109.0 mm | 4.291 in ; Poignée maximale - 24.0 mm | 0.945 in

Code article: 493598

76 En stock
Locking keyed alike over centre compression latch made from zinc alloy, and has been black powder coated.
Imprimer la page
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 53,2229 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

53,22 €

1 x 53,2229 €

Besoin d'un devis ?

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr et nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.


Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur du corps 93.0 mm
Longueur de la face 127.0 mm
Largeur de face 18.0 mm
Épaisseur de porte maximale compatible 2.0 mm
Poignée minimale 24.0 mm
Poignée maximale 24.0 mm
Longueur totale 109.0 mm
Couleur Noir
Finition de la poignée Revêtement poudre noire
Matière de la poignée Zamac
Inclut Two keys supplied with each latch
Type de clé Clés identiques
Matière du loquet Zamac
Style de loquet Fermetures à compression avec levier
Mécanisme de verrouillage Frein
Orientation de montage Universelle

Informations utiles