Loquet à levier de compression - Longueur totale - 93.0 mm | 3.661 in ; Couleur - Noir ; Poignée maximale - 24.0 mm | 0.945 in ; Mécanisme de verrouillage - Frein

Code article: 1772202E 63 En stock

Remplace le(s) n° d'articles: Essentra 493759

Caractéristiques

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Type de clé Clés différentes
Mécanisme de verrouillage Frein
Caractéristiques/Normes (toutes) IP65, NEMA, DIN
Type de déclencheur Raised
Plage d'épaisseurs de porte compatibles 2.0 mm
Consulter toutes les caractéristiques et personnaliser

Tarifs et options

Qté par sac standard : 40

Commander une quantité quelconque

Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 19 40,7008 €
20 - 39 24,7285 €
40 + 18,0744 €
Qté par sac standard : 40

Commander une quantité quelconque

Prix total :

40,70 €

1 x 40,7008 €

Besoin d’un devis ? Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr. Nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de clé Clés différentes
Mécanisme de verrouillage Frein
Caractéristiques/Normes (toutes) IP65, NEMA, DIN
Type de déclencheur Raised
Plage d'épaisseurs de porte compatibles 2.0 mm
Longueur de la face 85.0 mm
Largeur de face 35.0 mm
Emprise 24.0 mm
Épaisseur de porte maximale compatible 2.0 mm
Poignée maximale 24.0 mm