Menu Rechercher

Sans verrouillage Loquet à levier de compression - Pas de clé ; Noir ; Longueur totale - 127.0 mm | 5 in ; Poignée maximale - 127.0 mm | 5 in

Code article: 1772200E

En cours de production
Non-locking Raised Trigger Handle Latch made from zinc alloy, and has been black powder coated.
Ajouter plus d'échantillons
Imprimer la page
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 39 36,5814 €
40 + 16,2488 €
Qté par sac standard : 40

Commander une quantité quelconque

Prix total :

36,58 €

1 x 36,5814 €

Besoin d'un devis ?

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr et nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.


Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur du corps 31.5 mm
Longueur de la face 93.0 mm
Largeur de face 35.0 mm
Épaisseur de porte maximale compatible 2.0 mm
Poignée minimale 46.0 mm
Poignée maximale 127.0 mm
Longueur totale 127.0 mm
Couleur Noir
Finition de la poignée Revêtement poudre noire
Matière de la poignée Zamac
Inclut No Includes
Type de clé Pas de clé
Matière du loquet Zamac
Style de loquet Levier
Mécanisme de verrouillage Sans verrouillage
Orientation de montage Universelle

Informations utiles