Loquet à levier de compression - Longueur totale - 109.0 mm | 4.291 in ; Couleur - Noir ; Poignée maximale - 46.0 mm | 1.811 in ; Mécanisme de verrouillage - Frein

Code article: 1771202E

38 En stock
Remplace le(s) n° d'articles: Essentra 493762
Caractéristiques

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Type de clé Clés différentes
Mécanisme de verrouillage Frein
Normes IP65, NEMA, DIN
Type de déclencheur Off-Set
Plage d'épaisseurs de porte compatibles 2.0 mm
Consulter toutes les caractéristiques et personnaliser
Imprimer la page

Tarifs et options

Qté par sac standard : 40

Commander une quantité quelconque

Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 19 40,7008 €
20 - 39 24,7285 €
40 + 18,0744 €
Qté par sac standard : 40

Commander une quantité quelconque

Prix total :

40,70 €

1 x 40,7008 €

Besoin d’un devis ? Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr. Nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de clé Clés différentes
Mécanisme de verrouillage Frein
Normes IP65, NEMA, DIN
Type de déclencheur Off-Set
Plage d'épaisseurs de porte compatibles 2.0 mm
Longueur de la face 93.0 mm
Largeur de face 35.0 mm
Emprise 46.0 mm
Épaisseur de porte maximale compatible 2.0 mm
Poignée maximale 46.0 mm