Loquet à clé - Hauteur de l'enceinte - 24.5 mm | 0.965 in ; Type de clé:5,0 mm mors double ; Longueur de came - 35.0 mm | 1.378 in ; Finition - Noir

Code article: 26120201591E

50 En stock
Remplace le(s) n° d'articles: Essentra 468491
Caractéristiques

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Couleur Black
Finition Noir
Type de poignée Actionné par clé
Type de clé 5,0 mm mors double
Orientation de montage Universelle
Consulter toutes les caractéristiques et personnaliser
Ajouter plus d'échantillons
Imprimer la page

Tarifs et options

Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 24 12,3076 €
25 - 49 7,4959 €
50 + 5,4687 €
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

12,31 €

1 x 12,3076 €

Besoin d’un devis ? Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr. Nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Black
Finition Noir
Type de poignée Actionné par clé
Type de clé 5,0 mm mors double
Orientation de montage Universelle
Longueur de came 35.0 mm