Loquet à clé - Hauteur de l'enceinte - 18.5 mm | 0.728 in ; Type de clé:5,0 mm mors double ; Longueur de came - 35.0 mm | 1.378 in ; Finition - Noir
Remplace le(s) n° d'articles: Essentra 468490
Caractéristiques
Impérial
|
|
---|---|
Couleur | Black |
Finition | Noir |
Type de poignée | Actionné par clé |
Type de clé | 5,0 mm mors double |
Orientation de montage | Universelle |
Consulter toutes les caractéristiques et personnaliser |
Tarifs et options
Qté par sac standard :
50
Commander une quantité quelconque
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 24 | 12,3076 € |
25 - 49 | 7,4959 € |
50 + | 5,4687 € |
Besoin d’un devis ? Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr. Nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Caractéristiques
Impérial
Métrique
Couleur | Black |
---|---|
Finition | Noir |
Type de poignée | Actionné par clé |
Type de clé | 5,0 mm mors double |
Orientation de montage | Universelle |
Longueur de came | 35.0 mm |