Loquet à clé - Hauteur de l'enceinte - 22.5 mm | 0.886 in ; Type de clé:5,0 mm mors double ; Longueur de came - 45.0 mm | 1.772 in ; Finition - Noir

Code article: 261201592E En cours de production

Remplace le(s) n° d'articles: Essentra 468492

Caractéristiques

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Couleur Black
Finition Noir
Type de poignée Actionné par clé
Type de clé 5,0 mm mors double
Orientation de montage Universelle
Consulter toutes les caractéristiques et personnaliser
Ajouter plus d'échantillons
Imprimer la page

Tarifs et options

Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 24 12,3076 €
25 - 49 7,4959 €
50 + 5,4687 €
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

12,31 €

1 x 12,3076 €

Besoin d’un devis ? Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr. Nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Black
Finition Noir
Type de poignée Actionné par clé
Type de clé 5,0 mm mors double
Orientation de montage Universelle
Longueur de came 45.0 mm