Loquet à clé - Hauteur de l'enceinte - 24.5 mm | 0.965 in ; Type de clé:Clé Euro ; Longueur de came - 35.0 mm | 1.378 in ; Finition - Noir

Code article: 261200591E

41 En stock
Remplace le(s) n° d'articles: Essentra 468495
Caractéristiques

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Couleur Black
Finition Noir
Type de poignée Actionné par clé
Type de clé Clé Euro
Orientation de montage Universelle
Consulter toutes les caractéristiques et personnaliser
Imprimer la page

Tarifs et options

Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 24 22,7383 €
25 - 49 13,8253 €
50 + 10,1035 €
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

22,74 €

1 x 22,7383 €

Besoin d’un devis ? Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr. Nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Black
Finition Noir
Type de poignée Actionné par clé
Type de clé Clé Euro
Orientation de montage Universelle
Longueur de came 35.0 mm

Produits connexes

Clé pour loquets et verrous - Matière - Nylon ; Type de ...
Clé pour loquets et verrous - Matière - Nylon ; Type de clé - Clé ...
Clé pour loquets et verrous - Matière - Nylon ; Type de clé - Clé Euro ; ; Finition - Polyamide