Menu Rechercher

Liens de serrage métalliques

En stock

Nos colliers de serrage en acier inoxydable 316 auto-bloquants s'installent facilement à la main. Ils sont résistants à des températures extrêmes et offrent une grande solidité et une durabilité importante. Également disponibles avec revêtement PVC et construction à encoches pour apporter une force de prise supplémentaire et empêcher tout glissement.

Séries: SRMT

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
62 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal du faisceau de câbles Longueur totale Ajouter au panier
0,9567 € - 1,0059 € 4118 En stock
80.0 mm
300.0 mm
0,8999 € - 0,8999 € 1838 En stock
35.0 mm
150.0 mm
1,1403 € - 1,1985 € 1700 En stock
60.0 mm
225.0 mm
3,4329 € - 3,4329 € 1500 En stock
180.0 mm
610.0 mm
4,4478 € - 4,4478 € 300 En stock
180.0 mm
610.0 mm
2,2985 € - 2,2985 € 1800 En stock
125.0 mm
450.0 mm
Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
201.0 mm
10278352 1,4478 € - 1,4478 € 1496 En stock
100.0 mm
360.0 mm
2,403 € - 2,403 € 498 En stock
150.0 mm
520.0 mm
0,4477 € - 0,5267 € 4090 En stock
70.0 mm
259.0 mm
0,6352 € - 0,7058 € 1586 En stock
203.0 mm
679.0 mm
0,6209 € - 0,7304 € 6165 En stock
25.0 mm
127.0 mm
0,4209 € - 0,4209 € 3541 En stock
25.0 mm
152.0 mm
0,5463 € - 0,6314 € 1241 En stock
35.0 mm
150.0 mm
1,6716 € - 1,7612 € 93 En stock
180.0 mm
610.0 mm
1,806 € - 1,9103 € 5098 En stock
125.0 mm
450.0 mm
10278345 1,2418 € - 1,2418 € 716 En stock
50.0 mm
200.0 mm
1,4209 € - 1,4926 € 666 En stock
125.0 mm
450.0 mm
1,558 € - 1,558 € 100 En stock
60.0 mm
225.0 mm
1,3402 € - 1,4074 € 1965 En stock
80.0 mm
300.0 mm
  • sur 4
Lien de serrage 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Acier inoxydable

10278437

Gamme de prix
1,0059 € - 0,9567 €

Niveaux de stock
4118 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    80.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45 kg
  • Longueur totale
    300.0 mm
  • Revêtement
    Non revêtu
Lien de serrage 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Acier inoxydable

10278512

Gamme de prix
0,8999 € - 0,8999 €

Niveaux de stock
1838 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    35.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45 kg
  • Longueur totale
    150.0 mm
Lien de serrage 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Acier inoxydable

10278475

Gamme de prix
1,1985 € - 1,1403 €

Niveaux de stock
1700 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    60.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    111.0 kg
  • Longueur totale
    225.0 mm
  • Revêtement
    Non revêtu
Lien de serrage 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Acier inoxydable

10278550

Gamme de prix
3,4329 € - 3,4329 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    180.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45 kg
  • Longueur totale
    610.0 mm
Lien de serrage 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Acier inoxydable

10278581

Gamme de prix
4,4478 € - 4,4478 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    180.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    111.0 kg
  • Longueur totale
    610.0 mm
Lien de serrage 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Acier inoxydable

10278543

Gamme de prix
2,2985 € - 2,2985 €

Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    125.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45 kg
  • Longueur totale
    450.0 mm
Lien de serrage 4.6 mm 201.0 mm 50.0 mm Acier inoxydable

10380512


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Standard Tie
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    50.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    44.0 kg
  • Longueur totale
    201.0 mm
  • Revêtement
    Non revêtu
Lien de serrage 4.6 mm 360.0 mm 100.0 mm Acier inoxydable

10278352

Gamme de prix
1,4478 € - 1,4478 €

Niveaux de stock
1496 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Standard Tie
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    100.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    60.0 kg
  • Longueur totale
    360.0 mm
Lien de serrage 7.9 mm 520.0 mm 150.0 mm Acier inoxydable

10278390

Gamme de prix
2,403 € - 2,403 €

Niveaux de stock
498 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Standard Tie
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    150.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    170.0 kg
  • Longueur totale
    520.0 mm
Lien de serrage 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Acier inoxydable

10161388

Gamme de prix
0,5267 € - 0,4477 €

Niveaux de stock
4090 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    70.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45.0 kg
  • Longueur totale
    259.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm Acier inoxydable

10161425

Gamme de prix
0,7058 € - 0,6352 €

Niveaux de stock
1586 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    203.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45.0 kg
  • Longueur totale
    679.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 4.6 mm 127.0 mm 25.0 mm Acier inoxydable

10161234

Gamme de prix
0,7304 € - 0,6209 €

Niveaux de stock
6165 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    25.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45.0 kg
  • Longueur totale
    127.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 4.6 mm 152.0 mm 25.0 mm Acier inoxydable

10380505

Gamme de prix
0,4209 € - 0,4209 €

Niveaux de stock
3541 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Standard Tie
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    25.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    44.0 kg
  • Longueur totale
    152.0 mm
  • Revêtement
    Non revêtu
Lien de serrage 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Acier inoxydable

10278413

Gamme de prix
0,6314 € - 0,5463 €

Niveaux de stock
1241 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    35.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45 kg
  • Longueur totale
    150.0 mm
  • Revêtement
    Non revêtu
Lien de serrage 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Acier inoxydable

10278451

Gamme de prix
1,7612 € - 1,6716 €

Niveaux de stock
93 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    180.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45 kg
  • Longueur totale
    610.0 mm
  • Revêtement
    Non revêtu
Lien de serrage 12.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Acier inoxydable

10278499

Gamme de prix
1,9103 € - 1,806 €

Niveaux de stock
5098 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    125.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    111.0 kg
  • Longueur totale
    450.0 mm
  • Revêtement
    Non revêtu
Lien de serrage 4.6 mm 200.0 mm 50.0 mm Acier inoxydable

10278345

Gamme de prix
1,2418 € - 1,2418 €

Niveaux de stock
716 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Standard Tie
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    50.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    60.0 kg
  • Longueur totale
    200.0 mm
Lien de serrage 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Acier inoxydable

10278444

Gamme de prix
1,4926 € - 1,4209 €

Niveaux de stock
666 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    125.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45 kg
  • Longueur totale
    450.0 mm
  • Revêtement
    Non revêtu
Lien de serrage 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Acier inoxydable

10435267

Gamme de prix
1,558 € - 1,558 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    60.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    111.0 kg
  • Longueur totale
    225.0 mm
Lien de serrage 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Acier inoxydable

10278482

Gamme de prix
1,4074 € - 1,3402 €

Niveaux de stock
1965 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    80.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    111.0 kg
  • Longueur totale
    300.0 mm
  • Revêtement
    Non revêtu