10153918
D2000500A
PRODUIT OBSOLÈTE
Ce produit n'est plus disponible. Voici les produits que nous vous recommandons :
This Drawer Slide offers smooth and regulated drawer movement in toolboxes, retail fittings, and laboratory furniture. It comes in pairs, has a weight capacity of 45kg, and extends fully. It is screw-mounted and made of durable steel that can sustain daily use.
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Closed Length | 500.0 mm |
---|---|
Closed Length | 19.685 in |
Extended Length | 1000.0 mm |
Extended Length | 39.37 in |
Overall Height | 12.7 mm |
Overall Height | 0.5 in |
Overall Width | 45.0 mm |
Overall Width | 1.772 in |
Overall Length | 1000.0 mm |
Overall Length | 39.37 in |
Load Capacity | 45.0 kg |
Load Capacity | 45.0 kg |
Length | 500.0 mm |
Length | 19.685 in |
Slide Travel | 500.0 mm |
Slide Travel | 19.685 in |
Slide Travel Direction | One Way |
Disconnect Method | Front Disconnect |
Special Features | Sold In Pairs |
Full Material | Steel |
Commodity Code | 7326909890 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer