Menu Rechercher

Gaines - fermeture automatique / tressée

En stock

Manchons de câbles à fermeture automatique. Le design à fermeture par chevauchement fait qu'ils peuvent être installés après assemblage des câbles.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
9 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Plage de diamètres de câbles compatibles Diamètre nominal intérieur Ajouter au panier
58,097 € - 74,3638 € 7 En stock
18.0 - 40.0 mm
38.0 mm
70,5098 € - 84,9418 € 10 En stock
7.0 - 20.0 mm
19.0 mm
49,364 € - 59,45 € 5 En stock
3.0 - 10.0 mm
9.0 mm
56,3955 € - 67,9473 € 1 En stock
3.2 - 14.0 mm
13.0 mm
63,4578 € - 79,7143 € 6 En stock
5.0 - 17.0 mm
16.0 mm
43,2038 € - 55,2988 € 9 En stock
1.0 - 7.0 mm
6.0 mm
80,073 € - 102,4898 € 8 En stock
20.0 - 52.0 mm
50.0 mm
49,364 € - 63,1093 € 5 En stock
14.0 - 33.0 mm
32.0 mm
77,5515 € - 93,4288 € 3 En stock
10.0 - 26.0 mm
25.0 mm
Gaine auto-fermée 18.0 mm 40.0 mm PET

10310557

Gamme de prix
74,3638 € - 58,097 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    18.0 - 40.0 mm
  • Longueur totale
    15.2 m
  • Diamètre nominal intérieur
    38.0 mm
  • Longueur de rouleau
    15.2 m
  • Vendu par
    Rouleau
Gaine auto-fermée 7.0 mm 20.0 mm PET

10310526

Gamme de prix
84,9418 € - 70,5098 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    7.0 - 20.0 mm
  • Longueur totale
    30.5 m
  • Diamètre nominal intérieur
    19.0 mm
  • Longueur de rouleau
    30.5 m
  • Vendu par
    Rouleau
Gaine auto-fermée 3.0 mm 10.0 mm PET

10310496

Gamme de prix
59,45 € - 49,364 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    3.0 - 10.0 mm
  • Longueur totale
    30.5 m
  • Diamètre nominal intérieur
    9.0 mm
  • Longueur de rouleau
    30.5 m
  • Vendu par
    Rouleau
Gaine auto-fermée 3.2 mm 14.0 mm PET

10310502

Gamme de prix
67,9473 € - 56,3955 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    3.2 - 14.0 mm
  • Longueur totale
    30.5 m
  • Diamètre nominal intérieur
    13.0 mm
  • Longueur de rouleau
    30.5 m
  • Vendu par
    Rouleau
Gaine auto-fermée 5.0 mm 17.0 mm PET

10310519

Gamme de prix
79,7143 € - 63,4578 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    5.0 - 17.0 mm
  • Longueur totale
    30.5 m
  • Diamètre nominal intérieur
    16.0 mm
  • Longueur de rouleau
    30.5 m
  • Vendu par
    Rouleau
Gaine auto-fermée 1.0 mm 7.0 mm PET

10310489

Gamme de prix
55,2988 € - 43,2038 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    1.0 - 7.0 mm
  • Longueur totale
    30.5 m
  • Diamètre nominal intérieur
    6.0 mm
  • Longueur de rouleau
    30.5 m
  • Vendu par
    Rouleau
Gaine auto-fermée 20.0 mm 52.0 mm PET

10310564

Gamme de prix
102,4898 € - 80,073 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    20.0 - 52.0 mm
  • Longueur totale
    15.2 m
  • Diamètre nominal intérieur
    50.0 mm
  • Longueur de rouleau
    15.2 m
  • Vendu par
    Rouleau
Gaine auto-fermée 14.0 mm 33.0 mm PET

10310540

Gamme de prix
63,1093 € - 49,364 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    14.0 - 33.0 mm
  • Longueur totale
    15.2 m
  • Diamètre nominal intérieur
    32.0 mm
  • Longueur de rouleau
    15.2 m
  • Vendu par
    Rouleau
Gaine auto-fermée 10.0 mm 26.0 mm PET

10310533

Gamme de prix
93,4288 € - 77,5515 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    10.0 - 26.0 mm
  • Longueur totale
    30.5 m
  • Diamètre nominal intérieur
    25.0 mm
  • Longueur de rouleau
    30.5 m
  • Vendu par
    Rouleau