Nos conduits de câbles ont été développés et testés selon les normes de qualité les plus rigoureuses et possèdent des certificats qualité et de conformité mondiaux. Cette gamme de produits prend en charge les systèmes et accessoires de conduits en plastique. Le conduit en plastique est extrêmement flexible et très endurant. Sa résistance élevée aux chocs lui confère une forte capacité de récupération en cas d'écrasement. Les applications typiques pour ce type de conduit comportent le câblage général en usine et les raccordements aux machines. Est disponibles dans un éventail de matières en fonction de vos besoins.
Séries: SR1734
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Couleur | Matière | Diamètre intérieur | Diamètre minimal de tubes compatibles | Diamètre extérieur | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,0349 € - 26,4383 € | 20 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Noir
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 19,2422 € - 19,2422 € | Demander le délai de livraison ici |
2.126 in
54.0 mm
|
Noir
|
PA
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 15,8363 € - 30,4323 € | Demander le délai de livraison ici |
3.543 in
90.0 mm
|
Noir
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 17,8193 € - 18,2245 € | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
Noir
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 6,602 € - 6,602 € | 110 En stock |
1.929 in
49.0 mm
|
Noir
|
PA
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
2.047 in
52.0 mm
|
Noir
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
| 11,214 € - 11,214 € | 8 En stock |
1.85 in
47.0 mm
|
Noir
|
PA
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 1,7552 € - 1,8221 € | 500 En stock |
328.084 ft
100.0 m
|
Noir
|
PEBD
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 5,4997 € - 5,6167 € | 500 En stock |
164.042 ft
50.0 m
|
Noir
|
PEBD
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| 136,5915 € - 142,762 € | Demander le délai de livraison ici |
32.808 ft
10.0 m
|
Acier
|
Acier
|
0.665 in
16.9 mm
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 175,7875 € - 175,7875 € | Demander le délai de livraison ici |
32.808 ft
10.0 m
|
Noir
|
Acier
|
0.665 in
16.9 mm
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 1,3642 € - 1,3642 € | 300 En stock |
328.084 ft
100.0 m
|
Noir
|
PEBD
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 1,7912 € - 1,7912 € | 100 En stock |
164.042 ft
50.0 m
|
Noir
|
PA
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 6,3748 € - 6,3748 € | 25 En stock |
164.042 ft
50.0 m
|
Noir
|
PA
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 1,7386 € - 1,8053 € | 5032 En stock |
328.084 ft
100.0 m
|
Noir
|
PA
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 10153475 | 3,3935 € - 3,4604 € | 1550 En stock |
164.042 ft
50.0 m
|
Noir
|
PA
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
|
| 637,591 € - 637,591 € | 1 En stock |
164.042 ft
50.0 m
|
Noir
|
PA
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 9,3779 € - 9,3779 € | 25 En stock |
164.042 ft
50.0 m
|
Noir
|
PA
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 1,0508 € - 1,0508 € | 1300 En stock |
328.084 ft
100.0 m
|
Noir
|
PA
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 1,7762 € - 1,7762 € | 1400 En stock |
328.084 ft
100.0 m
|
Noir
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer