Loquet à poignée en T - Poignée maximale: 25.5 mm | 1.004 in ; Longueur du trou de montage: 5.0 mm | 0.197 in ; Longueur de poignée - 100.0 mm | 3.937 in ; Type de verrouillage - Clé euro
Caractéristiques
Impérial
|
|
---|---|
Couleur | Black |
Finition | Revêtement noir |
Type de poignée | L handle |
Type de verrouillage | Euro key |
Matière | Zamac |
Consulter toutes les caractéristiques et personnaliser |
Tarifs et options
Qté par sac standard :
10
Commander une quantité quelconque
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 30,3058 € |
10 - 49 | 13,4713 € |
50 + | 9,5439 € |
Besoin d’un devis ? Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr. Nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Caractéristiques
Impérial
Métrique
Couleur | Black |
---|---|
Finition | Revêtement noir |
Type de poignée | L handle |
Type de verrouillage | Euro key |
Matière | Zamac |
Longueur de poignée | 100.0 mm |
Poignée maximale | 25.5 mm |
Longueur du trou de montage | 5.0 mm |
Largeur du trou de montage | 7.0 mm |
Dimensions du trou de montage | 5.0 x 7.0 mm | 0.276 in |