20053147
0401408860E
PRODUIT OBSOLÈTE
Ce produit n'est plus disponible.
Veuillez nous contacter au 01 48 17 50 00 pour discuter de vos besoins
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Latch Material | Stainless Steel |
---|---|
Cam Material | Stainless Steel |
Housing Material | Stainless Steel |
Key Type | Railway Key |
Mounting Orientation | Left Handed |
Maximum Compression | 6.0 mm |
Maximum Compression | 0.236 in |
Head Diameter | 30.0 mm |
Head Diameter | 1.181 in |
Head Height | 6.0 mm |
Head Height | 0.236 in |
Cam Length | 45.0 mm |
Cam Length | 1.772 in |
Housing Height | 32.0 mm |
Housing Height | 1.26 in |
Mounting Hole Width | 20.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.795 in |
Mounting Hole Length | 22.2 mm |
Mounting Hole Length | 0.874 in |
Commodity Code | 7326909890 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer