Menu Rechercher

Fermeture à compression - Longueur de poignée - 80.0 mm | 3.15 in ; Largeur de poignée - 16.0 mm | 0.63 in ; Matière du loquet:Alliage zinc ; Type de poignée - Fermeture à soulever et tourner

Code article: 17021203E

25 En stock
Lift and Turn Cam Latches consist of a low profile handle which stows away when not in use, they offer a 90 degree rotation and are simple to install using either a bracket or a snap in fixing. The swing handles also consist of a slam action spring loaded handle and can be used either indoors or outdoors, they are ideal for cabinets, enclosures and machinery covers. They come with a choice of keyed alike, key to differ or a button to press. Remplace le(s) n° d'articles: Essentra 551868
Imprimer la page
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 5,6998 €
Qté par sac standard : 25

Commander une quantité quelconque

Prix total :

5,70 €

1 x 5,6998 €

Besoin d'un devis ?

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr et nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.


Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Finition Revêtement poudre noire
Matière du loquet Alliage zinc
Longueur de poignée 80.0 mm
Longueur du trou de montage 16.5 mm
Largeur du trou de montage 13.7 mm